- Indicadores de posição
- Interruptores de ressalto
- Sensor rotativo
- Sensores Condition Monitoring com multifunção
- Sensores capacitivos
- Sensores de campo magnético
- Sensores de fita magnética
- Sensores de inclinação
- Sensores de pressão
- Sensores de temperatura
- Sensores de vazão
- Sensores magnetostritivos
- Sensores ultrassônicos
- Sensores ópticos
Sistema indutivo de medição rápida de posição
Sensores indutivos
Disponível em:
4 Série
O sistema indutivo de medição rápida de posição BIR da Balluff permite taxas de medição de > 10 kHz. Uma gama de medição grande e ajustável e uma caixa particularmente compacta e plana com pequenas zonas cegas, bem como uma elevada estabilidade do sinal caracterizam o sistema Balluff.
Os parâmetros técnicos e a mecânica do sistema de medição foram especialmente desenvolvidos para as crescentes exigências da indústria. Além disso, o BIR inclui um um sensor de monitoramento de condições interno, que faz parte do Sistema Inteligente de Automação e Manufatura (SAMS) da Balluff, ou seja, está pronto para a IIoT e a fábrica do futuro.
As características especiais
- Fácil de integrar graças ao design compacto com pequenas zonas cegas
- Excelente relação custo x benefício
- Alta frequência de medição > 10 kHz
- Alta precisão na resolução, repetibilidade e linearidade
- Interfaces flexíveis (analógicas, IO-Link, SSI)
- Monitoramento contínuo de condições
4 Série
Série | Conexão | Conexão | Comprimento de medição | Temperatura ambiente, máx. | Ações |
---|---|---|---|---|---|
S-BIR ALATransmissão de sinal por meio de sinais de saída analógicos 1...10 V (fácil manuseio) |
Conector de encaixe, M12x1, 5-polos | Conector de encaixe, M12x1, 5-polos | 200 mm, 300 mm, 500 mm, 600 mm | 85 °C | |
S-BIR ALETransmissão de sinal por meio de sinais de saída analógicos 4...20 mA (alta imunidade EMC) |
Conector de encaixe, M12x1, 5-polos | Conector de encaixe, M12x1, 5-polos | 200 mm, 300 mm, 500 mm, 600 mm | 85 °C | |
S-BIR IOTransmissão de sinal via IO-Link |
Conector de encaixe, M12x1, 4-polos | Conector de encaixe, M12x1, 4-polos | 200 mm, 300 mm, 600 mm | 85 °C | |
S-BIR SSITransmissão de sinal por meio de interface serial síncrona (SSI) |
Conector de encaixe, M12x1, 8-polos | Conector de encaixe, M12x1, 8-polos | 200 mm, 300 mm, 500 mm, 600 mm | 85 °C |
Editar colunas
Por favor, selecione quais colunas devem ser exibidas.