Suportes universais
Tecnologia de fixação
Disponível em:
108 Versões
Os nossos suportes universais podem ser combinados com o sistema de montagem BMS. É possível escolher entre os formatos construtivos cilíndricos (M8 até M36) e cuboides em vários tamanhos diferentes, bem como entre versões de diferentes materiais, tais como aço inoxidável, aço galvanizado, alumínio anodizado ou plástico resistente ao desgaste e ao óleo.
Os suportes universais de alta qualidade são concebidos e testados para os sensores da Balluff. Eles se caracterizam pela precisão e longa vida útil.
Características específicas
- utilização rápida e simples
- utilização flexível e conforme a aplicação
- relação custo-benefício ideal
Disponibilidade
108 Versões
Código do pedido | Preço | Versão | Material | Utilização | Dimensões | Características suplementares | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BAM00C4BES 12,0-BS-1 |
Braçadeira de fixação | PA 6 | para sensores Ø12 mm, para cabeças de leitura/gravação Ø12 mm | 32 x 12 x 20 mm | |||
BAM00F2BES 18,0-BS-1 |
Braçadeira de fixação | PA 6 | para sensores Ø18 mm e M18, para cabeças de leitura/gravação Ø18 mm | 36 x 12 x 26 mm | |||
BAM00A2BES 08,0-BS-1 |
Braçadeira de fixação | PA 6 | para sensores Ø8 mm | 27 x 12 x 16 mm | |||
BAM00HNBES 30,0-BS-1 |
Braçadeira de fixação |
PA 6 GF |
para sensores Ø30 mm, para sensores M30, para cabeças de leitura/gravação Ø30 mm | 55 x 18 x 39 mm | |||
BAM00N4SCHLAUCHSCHELLE BMF GR. 2 |
Ø 18-29 mm | Aço inoxidável (1,4301) | para sensores de campo magnético BMF | ||||
BAM00C9BES 12,0-KB-3 |
Dispositivo de fixação | PA 6 | para sensores Ø12 mm, para sensores M12 | 40 x 18 x 30 mm | |||
BAM00CFBES 12,0-KB-4-F |
Dispositivo de fixação com batente fixo | Alumínio anodizado | para sensores Ø12 mm, para sensores M12 | 35 x 16 x 28 mm | |||
BAM00N5SCHLAUCHSCHELLE BMF GR. 3 |
Ø 28-39 mm | Aço inoxidável (1,4301) | para sensores de campo magnético BMF | ||||
BAM0218BAM MC-XA-027-D12,0-1 |
Braçadeira de fixação | Alumínio anodizado | para sensores Ø12 mm, para sensores M12 | 12 x 20 x 32 mm | |||
BAM00CABES 12,0-KB-3-F |
Dispositivo de fixação com batente fixo | PA 6 | para sensores Ø12 mm, para sensores M12 | 40 x 18 x 30 mm |
Editar colunas
Por favor, selecione quais colunas devem ser exibidas.