- Indicadores de posição
- Interruptores de ressalto
- Sensor rotativo
- Sensores Condition Monitoring com multifunção
- Sensores de campo magnético
- Sensores de fita magnética
- Sensores de inclinação
- Sensores de pressão
- Sensores de temperatura
- Sensores de vazão
- Sensores indutivos
- Sensores magnetostritivos
- Sensores ultrassônicos
- Sensores ópticos
Sensores de proximidade capacitivos para detecção de objetos
Sensores capacitivos
Disponível em:
6 Série
Os sensores de proximidade capacitivos, estão disponíveis em vários modelos com uma ampla gama de variantes de conectores e cabos. Com saída de comutação ou analógica ou com interface IO-Link. Versões especialmente econômicas também estão disponíveis.
As características especiais
- Sensores de proximidade capacitivos em versões de plástico e aço inoxidável
- Para detectar materiais com uma baixa constante dielétrica em longas distâncias
- em designs compactos a partir de Ø 6,5 mm e designs planos, como os de disco, com distâncias de comutação de até 25 mm
- Pode ser montado faceado e ajustado por meio de potenciômetro ou cabo
- Disponível em IO-Link
6 Série
Série | Tipo de conexão | Material do invólucro, primário | Alcance, máx. | Comprimento do cabo L | Ações |
---|---|---|---|---|---|
S-BCS DVersão de disco fácil de instalar com e sem furo roscado |
Cabo, Cabo com conector, Conector de encaixe | Aço inoxidável (1.4301), POM | 25 mm | 2 m, 3 m | |
S-BCS GVersão compacta cilíndrica sem rosca |
Cabo, Cabo com conector, Conector de encaixe | Aço inoxidável (1.4301), POM | 15 mm | 2 m, 3 m | |
S-BCS M12 OVersão cilíndrica com rosca M12 |
Cabo, Cabo com conector, Conector de encaixe | Aço inoxidável (1.4404), Aço inoxidável (1.4301), PTFE, PBT, Aço inoxidável (1.4305) | 5 mm | 0.3 m, 0.35 m, 2 m | |
S-BCS M18 OVersão cilíndrica com rosca M18 |
Cabo, Conector de encaixe | Aço inoxidável (1.4301), PBT, Aço inoxidável (1.4305) | 8 mm | 2 m | |
S-BCS M30 OVersão cilíndrica com rosca M30 |
Cabo, Conector de encaixe | Aço inoxidável (1.4301), PBT, Aço inoxidável (1.4305) | 20 mm | 2 m | |
S-BCS QVersão quadrada feita de plástico |
Cabo, Cabo com conector | PBT | 20 mm | 0.3 m, 2 m, 3 m |
Editar colunas
Por favor, selecione quais colunas devem ser exibidas.