- Indicadores de posição
- Interruptores de ressalto
- Sensor rotativo
- Sensores Condition Monitoring com multifunção
- Sensores capacitivos
- Sensores de campo magnético
- Sensores de fita magnética
- Sensores de inclinação
- Sensores de pressão
- Sensores de temperatura
- Sensores de vazão
- Sensores indutivos
- Sensores magnetostritivos
- Sensores ultrassônicos
- Amplificador para fibra ótica
- Barreiras de luz de reflexão
- Barreiras de proteção frontal e barreiras de proteção frontal em ângulo
- Fibras óticas
- Micromote - Amplificador para cabeças de sensores ópticos
- Micromote - cabeças de sensor óptico
- Sensor ótico de barreira
- Sensores de contraste
- Sensores de cor
- Sensores de luminescência
- Sensores ópticos de distância
- Sensores óticos tipo janela
- Telhados contínuos e grelhas de luz
Sensores óticos
Sensores ópticos
Disponível em:
17 Série
Nossa ampla linha de sensores difusos oferece soluções econômicas para detectar diferenças de contraste de forma confiável. Esses sensores difusos detectam objetos dependendo de sua superfície, cor e material. Seu alcance de varredura depende do tamanho, da forma, da cor e da natureza da superfície reflexiva do objeto.
O transmissor e o receptor são acomodados em um único invólucro, o que torna os sensores difusos fáceis de instalar e de alinhar graças ao seu feixe de luz altamente visível.
Você seleciona o tipo certo de luz de acordo com a aplicação. Dependendo do tipo, nossos sensores difusos oferecem luz vermelha altamente visível, luz infravermelha invisível ou luz laser muito precisa, ideal para a detecção de peças pequenas.
Recomendamos sensores difusos com supressão de fundo para detecção independente de cor e de superfície. Eles funcionam com luz vermelha ou luz vermelha de laser, o que é ideal para a detecção de peças pequenas. Seu comportamento de varredura é quase constante, mesmo com diferentes graus de reflexão.
As características especiais
- Ideal para detectar diferenças de contraste - dependendo da superfície, da cor e do material
- para sensores difusos com supressão de fundo: detecção confiável de objetos com diferentes faixas, praticamente independente da superfície, da cor e do material
- Econômico e fácil de montar e alinhar graças ao feixe de luz altamente visível
- alcances mais curtos em comparação com sensores retrorrefletivos e de feixe passante
- Instalação de apenas um dispositivo elétrico
- Sensores óticos com luz azul para detecção perfeita de objetos difíceis de reconhecer
Guia de produtos para reconhecimento de objetos
Diga-nos quais são as suas necessidades e nós dir-lhe-emos qual o produto de que necessita!
17 Série
Série | Formato construtivo | Alcance, máx. | Função de comutação | Interface | Tipo de luz | Tipo de conexão | Conexão, formato construtivo | Material da capa do cabo | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-BOS 21M DSensores cúbicos difusos com diferentes tipos de luz |
cuboide | 2000 mm | Contato normalmente aberto (NA), Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) | IO-Link, PNP/NPN/Push-Pull, NPN, PNP | Infravermelho, Luz vermelha | Conector de encaixe | M12x1 | ||
S-BOS 23K DSensores cúbicos difusos com diferentes tipos de luz para lavagem |
cuboide | 5000 mm | Contato normalmente aberto (NA), Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) | IO-Link, PNP/NPN/Auto-Detect, PNP/NPN, NPN, PNP | Luz vermelha | Conector de encaixe | M12x1 | ||
S-BOS 26K DSensores difusos cúbicos com diferentes tipos de luz com alcance de até 25 m |
cuboide | 600 mm | Contato normalmente aberto (NA) | NPN, PNP | Infravermelho, Luz vermelha | Conector de encaixe | M12x1 | ||
S-BOS 50K DSensores cúbicos difusos com diferentes tipos de luz com alcance de até 60 m |
cuboide | 3500 mm | Contato normalmente aberto (NA), Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) | PNP | Luz vermelha | Conector de encaixe | M12x1 | ||
S-BOS 5K DVersão básica barata e pequena de nossos sensores cúbicos difusos |
cuboide | 300 mm | Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) | NPN, PNP | Luz vermelha | Cabo, Conector de encaixe | M8x1 | PVC | |
S-BOS 64K DScanners de luz cúbicos com diferentes tipos de luz e relés |
cuboide | 2000 mm | Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) | Relé | Infravermelho | Terminais com parafuso | |||
S-BOS 6K DSensores cúbicos difusos com diferentes tipos de luz e alcance de até 18 m |
cuboide | 1500 mm | Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) | PNP/NPN/IO-Link, PNP/NPN, NPN, PNP | Luz vermelha, Luz azul | Cabo, Conector de encaixe | M8x1 | PVC | |
S-BOS Q08M DSensores difusos quadrados com diferentes tipos de luz |
cuboide | 60 mm | Contato normalmente fechado (NF), Contato normalmente aberto (NA) | IO-Link, NPN, PNP | Luz vermelha | Cabo, Cabo com conector, Conector de encaixe | M8x1 | PUR | |
S-BOS R01E DSensores difusos verticais com diferentes tipos de luz para lavagem |
cuboide | 100 mm | Contato normalmente fechado (NF), Contato normalmente aberto (NA) | IO-Link, NPN, PNP | Luz vermelha | Cabo, Cabo com conector | M8x1 | PUR | |
S-BOS R020K DSensores difusos de alto nível com diferentes tipos de luz com alcance de até 3 m |
cuboide | 150 mm | Contato normalmente fechado (NF), Contato normalmente aberto (NA) | NPN, PNP | Luz vermelha | Cabo, Cabo com conector | M8x1 | PVC | |
S-BOS R254 DSensores difusos de ponta com diferentes tipos de luz para lavagem |
cuboide | 1000 mm | Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) | IO-Link, Pin 2: PNP/NPN/push-pull, Pin 4: Push-pull, Analógica, corrente | Luz vermelha | Conector de encaixe | M12x1 | ||
S-BOS R81K DSensores difusos verticais com diferentes tipos de luz para montagem em furos |
cuboide | 300 mm | Contato normalmente aberto (NA) | NPN, PNP | Luz vermelha | Cabo, Conector de encaixe | M12x1 | PVC | |
S-BOS R090K DSensores difusos de borda alta com diferentes tipos de luz com alcance de até 20 m |
cuboide | 1000 mm | Contato normalmente fechado (NF), Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) | NPN, PNP | Infravermelho, Luz vermelha | Cabo, Conector de encaixe | M8x1 | PVC | |
S-BOS 30M DSensor difuso cilíndrico com diâmetro M30 |
Ø 36 mm, Ø 35 mm | 2000 mm | Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) | NPN, PNP | Infravermelho | Conector de encaixe | M12x1 | ||
S-BOS M12 DSensores cilíndricos difusos com rosca M12 e diferentes tipos de luz |
Ø 12 mm | 400 mm | Contato normalmente fechado (NF), Contato normalmente aberto (NA) | NPN, PNP | Infravermelho, Luz vermelha | Cabo, Conector de encaixe | M12x1 | PVC | |
S-BOS M18 DSensores cilíndricos difusos com rosca M18 e diferentes tipos de luz |
Ø 18 mm | 800 mm | Contato normalmente fechado (NF), Contato normalmente aberto (NA), Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) | IO-Link, Pin 2: PNP/NPN/push-pull, Pin 4: PNP/NPN/push-pull, NPN, PNP | Infravermelho, Luz vermelha | Cabo, Cabo com conector, Conector de encaixe | M12x1, Molex Mini-Fit 4,2 | PVC | |
S-BOS M8 DSensores difusos cilíndricos com rosca M8 e diferentes tipos de luz |
Ø 8 mm | 60 mm | Contato normalmente fechado (NF), Contato normalmente aberto (NA) | IO-Link, NPN, PNP | Luz vermelha | Cabo, Cabo com conector, Conector de encaixe | M8x1 | PUR |
Editar colunas
Por favor, selecione quais colunas devem ser exibidas.