- Indicadores de posição
- Interruptores de ressalto
- Sensor rotativo
- Sensores Condition Monitoring com multifunção
- Sensores capacitivos
- Sensores de campo magnético
- Sensores de fita magnética
- Sensores de inclinação
- Sensores de pressão
- Sensores de vazão
- Sensores indutivos
- Sensores magnetostritivos
- Sensores ultrassônicos
- Sensores ópticos
Sensor de temperatura de contato
Sensores de temperatura
Disponível em:
3 Série
Nossos sensores de temperatura de contato são projetados para detectar temperaturas de processo continuamente e/ou fornecer uma resposta de comutação. Essa versatilidade os torna ideais para uma ampla gama de aplicações, incluindo máquinas-ferramenta, máquinas de trabalho móveis, bombas, compressores, bem como sistemas hidráulicos e pneumáticos.
Esses sensores estão disponíveis em diferentes modelos, com e sem displays, para atender aos diversos requisitos de várias aplicações. Seu invólucro IP67 robusto também os torna perfeitamente adequados para ambientes industriais adversos.
Cada um dos nossos sensores de temperatura de contato inclui um tubo de proteção com uma conexão de processo fixa, permitindo o rosqueamento direto no processo.
As caracterísitcas especiais
- Versão com display giratório e de fácil leitura: instalação flexível e facilidade de uso
- Versões sem visor: design compacto e alta resistência à vibração
- Interfaces: Sinais analógicos e pontos de comutação
- Conector M12 robusto para fácil integração
- Aprovação UL e CE
3 Série
Série | Conexão do processo | Comprimento de instalação a partir da superfície de encosto | Material da conexão de processo | Interface | Material do invólucro, primário | Faixa de medição | Resistência à pressão, máx. | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-BFT SVersão padrão |
NPT 1/4" externa, G 1/2" externa, G 1/4" externa | 25 mm, 50 mm | Aço inoxidável (1.4305) | Analógica, resistência | -50...150 °C | 50 bar | ||
S-BFT DCom visor giratório e de fácil leitura para instalação flexível e facilidade de uso |
G 1/2" externa, NPT 1/2" externa | 100 mm, 25 mm, 50 mm | Aço inoxidável (1.4571) | Analógica, tensão, Analógica, corrente, PNP | PC; ABS | -20...80 °C | 150 bar | |
S-BFT TTransmissor de temperatura com sinais de saída analógica 4...20 mA (alta imunidade EMC) |
NPT 1/4" externa, G 1/4" externa | 100 mm, 25 mm, 50 mm | Aço inoxidável (1.4571) | Analógica, corrente | Aço inoxidável (1.4571) | -30...150 °C | 270 bar |
Editar colunas
Por favor, selecione quais colunas devem ser exibidas.