Cabeças de leitura/escrita HF (13,56 kHz) com processador integrado

HF (13.56 MHz)

Disponível em:

37 Versões

BIS M usa alta freqüência (HF) 13,56 MHz e suporta a norma segundo DIN ISO 15693 e/ou DIN ISO 14443. Os cabeçotes de leitura com uma unidade processadora integrada podem ser conectados diretamente ao sistema de controle de nível superior via IO-Link, RS232, TCP/IP ou via Subrede Serial 16 TM. As diversas configurações, dimensões e variantes com cabeçotes de leitura separados ou integrados permitem atender à maioria das exigências.

Características específicas

  • Interfaces disponíveis: IO-Link, serial RS232, RS485/Subnet 16, RS422, USB
  • Também com interface de ônibus: Conecte o leitor RFID All-in-One BIS M-4008 diretamente ao Profinet
  • Uso confiável em ambientes agressivos: carcaça IP67 robusta
  • A exibição do status diretamente na caixa do leitor facilita o comissionamento e minimiza os tempos de parada

Disponibilidade

37 Versões

Código do pedido Preço Dimensões Material do invólucro Interface Temperatura ambiente
Ações

BIS00LH

BIS M-400-045-001-07-S4
Ø 30 x 83 mm Latão, Porcas, latão niquelado, niquelado IO-Link 1.1 -20...80 °C

BIS00LM

BIS M-451-045-001-07-S4
80 x 40 x 84.5 mm PBT IO-Link 1.1 0...70 °C

BIS00LW

BIS M-402-045-002-07-S4
Ø 18 x 45.5 mm Latão, Interface de alumínio, niquelado IO-Link 1.1 0...70 °C

BIS014J

BIS M-408-045-001-07-S4
40 x 15 x 105 mm Zinco, Fundição sob pressão, niquelado IO-Link 1.1 0...70 °C

BIS0179

BIS M-4008-048-001-ST4
80 x 35 x 119 mm Zinco, Fundição sob pressão Profinet I/O (IRT);Profinet I/O (IRT)
Comutador de 2 portas
0...70 °C

BIS0108

BIS M-400-072-001-07-S4
Ø 30 x 83 mm Latão, Porcas, latão niquelado, niquelado IO-Link 1.1 0...70 °C

BIS00LK

BIS M-401-045-001-07-S4
80 x 40 x 84.5 mm PBT IO-Link 1.1 -20...80 °C

BIS0102

BIS M-401-072-001-07-S4
80 x 40 x 84.5 mm PBT IO-Link 1.1 0...70 °C

BIS018A

BIS M-4006-034-001-ST4
80 x 35 x 119 mm Zinco, Fundição sob pressão EtherNet/IP;EtherNet/IP
Comutador de 2 portas
0...70 °C

BIS00EJ

BIS M-400-007-001-00-S115
Ø 30 x 83 mm Latão, Porcas, latão niquelado, niquelado RS232 0...70 °C