- Indicadores de posição
- Interruptores de ressalto
- Sensor rotativo
- Sensores Condition Monitoring com multifunção
- Sensores capacitivos
- Sensores de fita magnética
- Sensores de inclinação
- Sensores de pressão
- Sensores de temperatura
- Sensores de vazão
- Sensores indutivos
- Sensores magnetostritivos
- Sensores ultrassônicos
- Sensores ópticos
Elemento magnético com dois sensores
Sensores de campo magnético
Disponível em:
1 Série
Em cilindros ou garras pneumáticas e hidráulicas menores, frequentemente são necessários dois sensores de campo magnético para registrar a posição do êmbolo no cilindro. Com a nossa variante de um conector, é possível reduzir a complexidade de montagem e cabeamento nas aplicações deste tipo. Pois ela permite a conexão elétrica dos dois sensores através de um único conector de 4 polos (M8 ou M12), o que faz com que seja necessário somente um soquete para a conexão em uma caixa de distribuição. Assim é possível duplicar a quantidade possível de sensores em uma caixa de distribuição e registrar de maneira simples quase o dobro da quantidade de posições em garras e cilindros pneumáticos.
Este sistema permite que você economize tempo e despesas, bem como também custos de aquisição e manutenção de estoque.
Características específicas
- diâmetro do tirante até 17 mm
- comportamento confiável de comutação graças ao ponto de comutação preciso
- livres de desgaste, pois trabalham sem contato
- imunes à sujeira
- montagem rápida
1 Série
Série | Material do invólucro, primário | Dimensões | Saída de comutação | Tipo de conexão | Temperatura ambiente, máx. | Classe de proteção | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S-BMF TPara ranhura em T com 2 cabeças de sensor |
PA, PBT, LCP | 9 x 4.8 x 16 mm, 3.6 x 2.9 x 24 mm, 25.5 x 3 x 4.5 mm, 24 x 2.9 x 24 mm, 23.5 x 5 x 5.5 mm, 5 x 3 x 16 mm | NPN, PNP | Cabo com conector | 85 °C | IP67 |
Editar colunas
Por favor, selecione quais colunas devem ser exibidas.