Fibras óticas de plástico
Refletores, fibras, óticas
Disponível em:
57 Versões
As nossas soluções compactas, altamente flexíveis e robustas de fibra de plástico caracterizam-se pela precisão e rapidez. Elas estão disponíveis como pulsadores e versões unidirecionais. É possível selecionar entre os mais diversos terminais (M2, M3, M4, M5, M6, cuboides com 5 × 4 mm até 23 × 55 mm etc.) com saída de luz reta ou angular e cabeça ótica dobrável.
As fibras óticas de plástico são resistentes a altas temperaturas e a produtos químicos. Além disto, você se beneficia da instalação simples, mesmo em condições de instalação estreitas.
Características específicas
- concebidas e testadas para os dispositivos de fibra ótica da Balluff BFB 6K, 18KF, 73K e 75K
- diversos comprimentos e diâmetros
- resistentes ao pisoteamento e a óleo
- alta reserva funcional
- acabamento preciso e características óticas homogêneas
- é possível a disposição coaxial das fibras
- disponíveis fibras óticas de plástico de confecção própria
Disponibilidade
57 Versões
Código do pedido | Preço | Versão | Forma | Dimensões | Material do tipo de fibra | Comprimento do cabo L | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BFO005MBFO D22-LA-KB-EAK-10-02 |
M4, padrão | Cilindro, Ótica reta | PMMA | 2.00 m | |||
BFO0066BFO D22-XB-LB-EAK-15-02 |
M6, ótica coaxial | Cilindro, Ótica reta | PMMA | 2.00 m | |||
BFO0005BFO D22-XA-UB-EAK-20-02 |
M4, padrão | Cilindro, Ótica reta | Ø 6 x 22 mm | PMMA | 2.00 m | ||
BFO005RBFO D22-LA-RB-EAK-10-02 |
M3, padrão | Cilindro, Ótica reta | PMMA | 2.00 m | |||
BFO0063BFO D22-XAH-LB-EAK-20-02 |
M6, padrão, cabo flexível | Cilindro, Ótica reta | Ø 6 x 23 mm | PMMA | 2.00 m | ||
BFO00H5BFO D22-XA-08B-EAK-26-02 |
M6, padrão | Cilindro, Ótica reta | Ø 6 x 13.5 mm | PMMA | 2.00 m | ||
BFO00AWBFO D22-LAH-BK-EAK-10-02 |
M4, conexão de 90°, cabo flexível | Cilindro plano, Conexão 90° | 7 x 8.1 x 14.4 mm | PMMA | 2.00 m | ||
BFO0006BFO D22-XB-UB-EAK-15-02 |
M4, ótica coaxial | Cilindro, Ótica reta | Ø 6 x 25 mm | PMMA | 2.00 m | ||
BFO0003BFO D22-XA-DB-EAK-20-01 |
M6, padrão | Cilindro, Ótica reta | Ø 6 x 25 mm | PMMA | 1.00 m | ||
BFO0004BFO D22-XA-SB-EAK-20-02 |
M6, ponta fina, padrão | Cilindro, Ótica reta | Ø 6 x 113 mm | PMMA | 2.00 m |
Editar colunas
Por favor, selecione quais colunas devem ser exibidas.