- Indicadores de posição
- Sensor rotativo
- Sensores Condition Monitoring com multifunção
- Sensores capacitivos
- Sensores de campo magnético
- Sensores de fita magnética
- Sensores de inclinação
- Sensores de pressão
- Sensores de temperatura
- Sensores de vazão
- Sensores indutivos
- Sensores magnetostritivos
- Sensores ultrassônicos
- Sensores ópticos
- Chaves indutivas de múltiplas posições
- Chaves indutivas de uma posição
- Chaves mecânicas de múltiplas posições
- Chaves mecânicas de múltiplas posições com abertura positiva
- Chaves mecânicas de múltiplas posições com barra intercambiável
- Chaves mecânicas de múltiplas posições para altas temperaturas
- Chaves mecânicas de uma posição
- Chaves mecânicas de uma posição com abertura positiva
- Chaves mecânicas de uma posição com pontos de comutação de segurança
- Chaves mecânicas de uma posição para altas temperaturas
Chaves mecânicas de múltiplas posições para comutação de segurança
Interruptores de ressalto
Disponível em:
296 Versões
Você valoriza a comutação confiável e segura mesmo em caso de contatos soldados? Então equipe as suas funções de segurança, tais como parada de emergência ou limitação de curso, com as chaves de segurança da Balluff. A sua operação de comutação é disparada por um tucho rígido, que atua um elemento de comutação mecânico com abertura positiva. Quando este tucho se move, o contato é interrompido. É bom saber: A quantidade de pontos de comutação de segurança em uma chave mecânica de múltiplas posições pode ser livremente escolhida e combinada com elementos de comutação padrão.
Características específicas
- apropriados também para contatos soldados
- função de segurança conforme a DIN EN 60204-1/VDE 0113 e DIN EN 60947-5-1
- quatro séries
- dependendo da série, até 16 pontos de comutação
- quantidade livremente selecionável de pontos de comutação de segurança em uma chave mecânica de múltiplas posições
- pontos de comutação de segurança podem ser combinados com elementos de comutação padrão
Disponibilidade
296 Versões
Código do pedido | Preço | Pontos de comutação, quantidade | Forma do tucho | Versão | Tipo de ligação | Distância do ponto de comutação | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BNS018RBNS 823-D04-R12-100-22-04 |
4 | 1-4. Ponto de comutação: Rolo | Segurança DIN EN 60204-1 | Terminal com parafuso | |||
BNS055MBNS 813-B02-D08-40-69-02 |
2 | 1-2. Ponto de comutação: Teto | com separação forçada | União soldada | |||
BNS00PWBNS 813-D02-D12-100-20-01 |
2 | 1-2. Ponto de comutação: Teto | Segurança DIN EN 60204-1 | Terminal com parafuso | 12 mm | ||
BNS00R7BNS 813-D02-D16-100-22-02 |
2 | 1-2. Ponto de comutação: Teto | Segurança DIN EN 60204-1 | Terminal com parafuso | 16 mm | ||
BNS00REBNS 813-D02-E12-100-22-02-FC |
2 | 1-2. Ponto de comutação: Teto - E | Segurança DIN EN 60204-1 | Terminal com parafuso | 12 mm | ||
BNS00Y7BNS 813-D04-D12-100-22-04 |
4 | 1-4. Ponto de comutação: Teto | Segurança DIN EN 60204-1 | Terminal com parafuso | 12 mm | ||
BNS011UBNS 813-D05-D16-100-10-01 |
5 | 1-5. Ponto de comutação: Teto | Segurança DIN EN 60204-1 | Terminal com parafuso | 16 mm | ||
BNS012LBNS 813-D05-R12-100-22-05 |
5 | 1-5. Ponto de comutação: Rolo | Segurança DIN EN 60204-1 | Terminal com parafuso | 12 mm | ||
BNS01CNBNS 813-D04-D12-62-10-01 |
4 | 1-4. Ponto de comutação: Teto | Segurança DIN EN 60204-1 | Terminal com parafuso | 12 mm | ||
BNS01E6BNS 813-D04-L12-62-12-04 |
4 | 1-4. Ponto de comutação: Mancal de rolamento | Segurança DIN EN 60204-1 | Terminal com parafuso | 12 mm |
Editar colunas
Por favor, selecione quais colunas devem ser exibidas.