- Indicadores de posição
- Interruptores de ressalto
- Sensor rotativo
- Sensores Condition Monitoring com multifunção
- Sensores capacitivos
- Sensores de campo magnético
- Sensores de fita magnética
- Sensores de inclinação
- Sensores de pressão
- Sensores de temperatura
- Sensores de vazão
- Sensores magnetostritivos
- Sensores ultrassônicos
- Sensores ópticos
Sensor indutivo de distância - analógico
Sensores indutivos
Disponível em:
8 Série
Nossos sensores indutivos de distância analógicos medem várias posições, distâncias e também podem distinguir entre diferentes variantes de material. Eles funcionam sem contato, portanto são livres de desgaste e se caracterizam por uma longa vida útil.
A sua função de aprendizagem possui uma zona de linearidade ajustável, o que permite uma colocação rápida em serviço na primeira instalação e garante tempos reduzidos de parada em caso de troca do sensor.
Em razão dos inúmeros formatos construtivos disponíveis, os sensores indutivos de distância analógicos podem ser facilmente integrados em qualquer aplicação. Entre as aplicações mais importantes incluem-se o monitoramento de movimentos em dispositivos de junção, estampagem ou fixação da engenharia mecânica ou a detecção de desbalanceamentos e extensões de eixos.
Os sensores indutivos de distância fornecem um sinal analógico absoluto de tensão, corrente ou IO-Link.
Características específicas
- compactos, robustos e confiáveis
- livres de desgaste, pois trabalham sem contato
- princípio de medição absoluta
- Faixas de medição de 0,2 até 50 mm, também com recurso de teach
- curto tempo de reação, altas precisão de repetibilidade e linearidade
- ampla faixa de temperatura, desvio de temperatura reduzido
- aplicação simples através de interfaces analógicas e IO-Link
8 Série
Série | Formato construtivo | Alcance/faixa de medição | Interface | Tipo de conexão | Instalação | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|
S-BAW G6Versão cilíndrica em miniatura sem rosca |
D6,5 | 2 mm | Analógica, tensão, Analógica, temperatura | Cabo, Cabo com conector | faceado | |
S-BAW MVersão cilíndrica com rosca métrica |
M30x1,5, M8x1, M12x1, M18x1 | 16 mm | IO-Link, Analógica, tensão, Analógica, temperatura, Analógica, corrente | Cabo, Cabo com conector, Conector de encaixe | faceado, não faceado, quase faceado | |
S-BAW QVersão quadrada feita de plástico |
cuboide | 50 mm | Analógica, tensão | Conector de encaixe | não faceado | |
S-BAW R14Design cúbico com furos passantes |
cuboide | 15 mm | Analógica, tensão | Cabo com conector | não faceado | |
S-BAW R3Design compacto cúbico com orifícios de passagem para instalação embutida |
cuboide | 4 mm | Analógica, tensão | Cabo, Cabo com conector | faceado | |
S-BAW R6Versão cúbica com furos passantes para instalação embutida |
cuboide | 2 mm | Analógica, tensão | Cabo, Conector de encaixe | faceado | |
S-BAW Z1Design cuboide para instalação sem descarga |
cuboide | 5 mm | Analógica, tensão, Analógica, temperatura | Cabo | não faceado | |
S-BAW Z8Versão cilíndrica para instalação embutida |
M12x1 | 2 mm | Analógica, tensão | Conector de encaixe | faceado |
Editar colunas
Por favor, selecione quais colunas devem ser exibidas.