Hubs de sensores/atuadores configuráveis com IO-Link
Módulos I/O
Disponível em:
51 Versões
Nossos hubs configuráveis de IO-Link BNI são ideais para uso em ambientes industriais severos, graças à sua carcaça robusta. Os módulos I/O baseiam-se em conectores de encaixe M12 ou M8 e são de instalação e manutenção simples e econômicas.
O monitoramento de canal simples específico por porta detecta curto-circuito, sobrecarga e ruptura de cabo na porta. Este grau de diagnóstico seletivo é único nos módulos I/O.
Nossas diferentes variantes de hubs de sensores/atuadores BNI oferecem a mais alta funcionalidade com a melhor flexibilidade. Estas famílias de produtos oferecem variantes para entradas/saídas digitais e para sinais de entrada analógicos. Escolha o dispositivo certo de acordo com suas necessidades e exigências. Dependendo da aplicação, você pode gerenciar até 16 entradas e saídas digitais (com ou sem fonte de alimentação separada para cargas elevadas) ou até 8 sinais analógicos.
Dependendo da aplicação, oferecemos diferentes designs de invólucros, incluindo plástico e metal. Assim como diferentes classes de proteção IP.
Características específicas
- instalação e manutenção simples e econômicas
- detecta curto-circuito, sobrecarga e ruptura de cabo na porta
- Grande flexibilidade devido a uma ampla gama de variantes
Disponibilidade
51 Versões
Código do pedido | Preço | Material do invólucro | Interface | Entradas digitais | Saída digitais | Entradas analógicas | Função suplementar | Conexão, locais de conexão | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNI007ZBNI IOL-302-002-K006 |
PA, transparente | IO-Link 1.1 | 16x PNP, tipo 3 | 16x PNP | 8x M12x1-Tomada, 5-polos, A-codificado | ||||
BNI00CNBNI IOL-302-S02-Z012 |
Zinco, Fundição sob pressão | IO-Link 1.1 | 16x PNP, tipo 3 | 16x PNP | 8x M12x1-Tomada, 5-polos, A-codificado | ||||
BNI004LBNI IOL-310-000-K025 |
PA 6,6, UL94V-0 | IO-Link 1.0 | 16x PNP, tipo 2 | 16x PNP | Terminais de parafuso/de encaixe | ||||
BNI00AJBNI IOL-719-002-Z012 |
Zinco, Fundição sob pressão | IO-Link 1.1 | 8x Analógica, tensão/analógica, corrente/analógica, temperatura (0…10 V/-10…10 V/0…5 V/-5…5 V/5...10 V/4…20 mA/0…20 mA/Pt100/Pt1000/Termoelemento, tipo J/Termoelemento, tipo K) | 8x M12x1-Tomada, 5-polos, A-codificado | |||||
BNI005LBNI IOL-302-000-K006 |
PA, transparente | IO-Link 1.1 | 16x PNP, tipo 3 | 16x PNP | 8x M12x1-Tomada, 5-polos, A-codificado | ||||
BNI005WBNI IOL-302-S01-K006-C01 |
PA, transparente | IO-Link 1.1 | 16x PNP, tipo 3 | 16x PNP | Identificação 2 Byte | 8x M12x1-Tomada, 5-polos, A-codificado | |||
BNI0046BNI IOL-302-S02-Z013 |
Zinco, Fundição sob pressão | IO-Link 1.1 | 16x PNP, tipo 3 | 16x PNP | 8x M12x1-Tomada, 5-polos, A-codificado | ||||
BNI0008BNI IOL-710-000-K006 |
PA, transparente | IO-Link 1.0 | 8x PNP, tipo 2 | 4x Analógica, tensão (0…10 V) | 8x M12x1-Tomada, 5-polos, A-codificado | ||||
BNI0007BNI IOL-709-000-K006 |
PA, transparente | IO-Link 1.0 | 8x PNP, tipo 2 | 4x Analógica, corrente (4…20 mA) | 8x M12x1-Tomada, 5-polos, A-codificado | ||||
BNI005TBNI IOL-302-S01-K006 |
PA, transparente | IO-Link 1.1 | 16x PNP, tipo 3 | 16x PNP | 8x M12x1-Tomada, 5-polos, A-codificado |
Editar colunas
Por favor, selecione quais colunas devem ser exibidas.