- Indicadores de posição
- Sensor rotativo
- Sensores Condition Monitoring com multifunção
- Sensores capacitivos
- Sensores de campo magnético
- Sensores de fita magnética
- Sensores de inclinação
- Sensores de pressão
- Sensores de temperatura
- Sensores de vazão
- Sensores indutivos
- Sensores magnetostritivos
- Sensores ultrassônicos
- Sensores ópticos
- Chaves indutivas de múltiplas posições
- Chaves indutivas de uma posição
- Chaves mecânicas de múltiplas posições com abertura positiva
- Chaves mecânicas de múltiplas posições com barra intercambiável
- Chaves mecânicas de múltiplas posições para altas temperaturas
- Chaves mecânicas de múltiplas posições para comutação de segurança
- Chaves mecânicas de uma posição
- Chaves mecânicas de uma posição com abertura positiva
- Chaves mecânicas de uma posição com pontos de comutação de segurança
- Chaves mecânicas de uma posição para altas temperaturas
Chaves mecânicas de múltiplas posições
Interruptores de ressalto
Disponível em:
487 Versões
Nas chaves mecânicas de múltiplas posições sem abertura positiva, um tucho telescópico realiza a operação de comutação. Com a ajuda deste, um elemento mecânico de comutação é ligado em uma câmara estanque em separado. Nos casos individuais, é decisiva a escolha ideal do formato do tucho em combinação com o nosso excêntrico. Isto irá garantir a longa vida útil da sua aplicação.
Características específicas
- longa vida útil
- invólucro robusto para aplicações extremas
- compatível com IO-Link
- seis séries
- dependendo da série, até 16 interfaces
- indicação de função opcional
- sistema bi-câmara em classe de proteção IP67: diafragma livre de desgaste com separação hermética do mecanismo do tucho e espaço interno da chave
- guia de tucho com bucha de mancal deslizante livre de manutenção e auto-lubrificação
Disponibilidade
487 Versões
Código do pedido | Preço | Pontos de comutação, quantidade | Forma do tucho | Versão | Tipo de ligação | Distância do ponto de comutação | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BSE0005BSE 30.0-RK |
Terminal com parafuso | ||||||
BSE000JBSE 70.1-RK |
Terminal com parafuso | ||||||
BNS01R5BNS 819-B02-R08-40-11 |
2 | 1-2. Ponto de comutação: Rolo | Contato de ruptura brusca | Terminal com parafuso | 8 mm | ||
BNS01NNBNS 819-B02-D08-40-11 |
2 | 1-2. Ponto de comutação: Teto | Contato de ruptura brusca | Terminal com parafuso | 8 mm | ||
BNS026RBNS 819-B02-D12-61-12-10 |
2 | 1-2. Ponto de comutação: Teto | Contato de ruptura brusca | Terminal com parafuso | 12 mm | ||
BNS0286BNS 819-B02-R16-61-30-10 |
2 | 1-2. Ponto de comutação: Rolo | Contato de ruptura brusca | Terminal com parafuso | 16 mm | ||
BNS01UKBNS 819-B04-D08-40-11 |
4 | 1-4. Ponto de comutação: Teto | Contato de ruptura brusca | Terminal com parafuso | 8 mm | ||
BNS0287BNS 819-B03-D12-61-12-10 |
3 | 1-3. Ponto de comutação: Teto | Contato de ruptura brusca | Terminal com parafuso | 12 mm | ||
BNS01PUBNS 819-B02-K08-40-11 |
2 | 1-2. Ponto de comutação: Circular | Contato de ruptura brusca | Terminal com parafuso | 8 mm | ||
BNS0298BNS 819-B03-R12-61-12-10 |
3 | 1-3. Ponto de comutação: Rolo | Contato de ruptura brusca | Terminal com parafuso | 12 mm |
Editar colunas
Por favor, selecione quais colunas devem ser exibidas.