Iluminações tipo barra
Iluminações para sistemas Vision e máquinas
Disponível em:
6 Versões
Utilizada como iluminação lateral, as nossas iluminações tipo barra produzem sombra para a inspeção de características. Além disto, é criada uma iluminação homogênea sem pontos brilhantes.
As iluminações tipo barra estão disponíveis em vários tamanhos construtivos com diâmetros de campo de luz de 10 × 95 mm até 10 × 195 mm. Estão disponíveis variantes com luz vermelha, luz branca e luz infravermelha, que permitem iluminar o campo da imagem como iluminação direta.
Características específicas
- fixação simples e posicionamento flexível
- formato construtivo quase em bordas, o que permite o empilhamento e a instalação sucessiva
- invólucro de alta qualidade, IP54
- por meio de cantoneira de fixação, pode ser combinada como moldura cuboide ou retangular
Disponibilidade
6 Versões
Código do pedido | Preço | Código de pedido | Material do invólucro | Ações |
---|---|---|---|---|
BAE00P0BAE LX-VS-LW200-S26 |
BAE00P0 |
Alumínio, anodizado, preto Vidro |
||
BAE00NTBAE LX-VS-LR100-S26 |
BAE00NT |
Alumínio, anodizado, preto Vidro |
||
BAE00NUBAE LX-VS-LI100-S26 |
BAE00NU |
Alumínio, anodizado, preto Vidro |
||
BAE00NWBAE LX-VS-LW100-S26 |
BAE00NW |
Alumínio, anodizado, preto Vidro |
||
BAE00NYBAE LX-VS-LR200-S26 |
BAE00NY |
Alumínio, anodizado, preto Vidro |
||
BAE00NZBAE LX-VS-LI200-S26 |
BAE00NZ |
Alumínio, anodizado, preto Vidro |
Editar colunas
Por favor, selecione quais colunas devem ser exibidas.