- Indicadores de posição
- Interruptores de ressalto
- Sensor rotativo
- Sensores Condition Monitoring com multifunção
- Sensores capacitivos
- Sensores de campo magnético
- Sensores de fita magnética
- Sensores de inclinação
- Sensores de pressão
- Sensores de temperatura
- Sensores de vazão
- Sensores magnetostritivos
- Sensores ultrassônicos
- Sensores ópticos
Sensores indutivos anelares e tubulares
Sensores indutivos
Disponível em:
2 Série
Nossos sensores indutivos anelares e tubulares funcionam de forma extremamente confiável e estão preparados para detectar peças pequenas em altas velocidades de até 20 m/s. Graças à extensão de pulso integrada de até 150 ms, os sinais de comutação podem ser utilizados de forma confiável pelos sistemas de controle. Como usuário, você também se beneficia da instalação simples. Isso ocorre porque esses sensores podem ser montados universalmente, dispostos em fileiras e empilhados a uma distância de > 20 mm.
As características especiais
- Princípio de sensor confiável para altas velocidades de objetos
- Os sensores indutivos anelares podem ser montados universalmente graças aos diferentes tamanhos
- Os sensores indutivos tubulares podem ser facilmente instalados no tubo de alimentação
- Empilháveis a uma distância de > 20 mm
2 Série
Série | Largura da passagem dw | Dimensões | Função de comutação | Saída de comutação | Tipo de conexão | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|
S-BES RISensor de anel de fechamento da mangueira |
10 mm, 10.1 mm, 15.1 mm, 25 mm, 25.1 mm, 45 mm | 60 x 35 x 20 mm, 80 x 45 x 20 mm, 115 x 80 x 30 mm | Contato normalmente aberto (NA) | PNP | Conector de encaixe | |
S-BES TSensor de tubo |
78.5 x 17 x 11.9 mm | Contato normalmente aberto (NA) | PNP | Cabo com conector, Conector de encaixe |
Editar colunas
Por favor, selecione quais colunas devem ser exibidas.