Micromote - cabeças de sensor ótico

Sensores ópticos

Disponível em:

3 Série

O sistema modular de sensores Micromote com elementos sensores inovadores satisfaz as suas necessidades individuais. Uma variedade de projetos de caixas e cabos sensores flexíveis garantem um grau particularmente alto de liberdade de projeto e integração perfeita em suas máquinas. Componentes optoeletrônicos precisos garantem alta precisão de processo em cada aplicação. O sistema Micromote BOH consiste de uma unidade de avaliação externa (amplificador) e excepcionalmente pequenos cabeçotes sensores optoeletrônicos.

As características especiais

  • Grande selecção de cabeças de sensor com a mais alta precisão: Microspot, Nanospot, Laser, Infravermelho, LED clássico de luz vermelha
  • Amplificador para analógico, digital, dinâmico (ligação à família de produtos Micromote - amplificador para cabeças de sensores óticos) com visualização dos valores definidos e reais
  • Excelentes características técnicas
  • Utilização óptima em garras

3 Série

Série Princípio de funcionamento ótico Tipo de luz Alcance, máx. Formato construtivo Diâmetro
Ações

S-BOH A

Faixas de luz com diferentes opções de transmissão de sinal e tipos de luz
Sensor ótico de barreira unidirecional, Sensor ótico de forquilha Infravermelho, Luz vermelha 500 mm cuboide

S-BOH D

Scanners de luz com diferentes opções de transmissão de sinal e tipos de luz
Sensor ótico difuso Infravermelho, Luz vermelha 100 mm Ø 9.5 mm, cuboide, Ø 14 mm, Ø 2 mm, Ø 3 mm, Ø 5 mm, Ø 6 mm 14 mm, 2 mm, 3 mm, 5 mm, 6 mm, 9.5 mm

S-BOH T

Sensores de feixe passante com diferentes opções de transmissão de sinal e tipos de luz
Sensor ótico de barreira unidirecional, Sensor ótico de forquilha Near-infrared, Infravermelho, Luz vermelha 4000 mm Ø 2.3 mm, cuboide, Ø 2 mm, Ø 3 mm, Ø 4 mm, Ø 5 mm, Ø 6 mm 2 mm, 2.3 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm