- Indicadores de posição
- Interruptores de ressalto
- Sensor rotativo
- Sensores Condition Monitoring com multifunção
- Sensores de campo magnético
- Sensores de fita magnética
- Sensores de inclinação
- Sensores de pressão
- Sensores de temperatura
- Sensores de vazão
- Sensores indutivos
- Sensores magnetostritivos
- Sensores ultrassônicos
- Sensores ópticos
Amplificadores para sensores capacitivos
Sensores capacitivos
Disponível em:
6 Versões
Os amplificadores em série da Balluff permitem o ajuste e avaliação simples das nossas cabeças de sensor capacitivo. Para tal, estão disponíveis unidades de avaliação compactas com sinais de comutação, valores analógicos ou funcionalidade IO-Link para montagem em trilho DIN.
Com possibilidade de ajuste fora de ambientes críticos, diversas opções de configuração oferecem funcionalidade estendida para quase todas as cabeças de sensor capacitivo da Balluff.
Características específicas
- para a configuração e avaliação simples de quase todas as cabeças de sensor capacitivo da Balluff
- com unidade de avaliação conforto ou IO-Link para montagem em trilho DIN
- é possível o ajuste fora das condições ambientes críticas
- formatos construtivos compactos e os mais variados modos de funcionamento
Disponibilidade
6 Versões
Código do pedido | Preço | Dimensões | Conexão | Interface | Função de tempo | Classe de proteção | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BAE00KHBAE SA-CS-025-YP-BP02 |
10.5 x 45 x 75.5 mm | Cabo, 2.00 m, PUR | PNP/NPN Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) | IP40 | |||
BAE00L9BAE SA-CS-025-YP-BP00,3-GS04 |
10.5 x 45 x 75.5 mm | Cabo com conector, M12x1, 0.30 m, PUR | PNP/NPN Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) | IP40 | |||
BAE00KJBAE SA-CS-026-YP-BP02 |
10.5 x 45 x 75.5 mm | Cabo, 2.00 m, PUR |
Analógico, tensão/analógica, corrente 0…10 V/4…20 mA PNP/NPN Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) |
Retardo de ligação e desligamento programável | IP40 | ||
BAE00LABAE SA-CS-026-YP-BP00,3-GS04 |
10.5 x 45 x 75.5 mm | Cabo com conector, M12x1, 0.30 m, PUR |
Analógico, tensão/analógica, corrente 0…10 V/4…20 mA PNP/NPN Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) |
Retardo de ligação e desligamento programável | IP40 | ||
BAE00LCBAE SA-CS-027-YI-BP00,3-GS04 |
10.5 x 45 x 75.5 mm | Cabo com conector, M12x1-Conector, 4-polos, 0.30 m, PUR |
IO-Link 1.1 PNP/NPN Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) |
Retardo de ligação e desligamento programável | IP40 | ||
BAE00ZKBAE SA-CS-025-PS-BP00,1-GS49 |
10.5 x 45 x 75.5 mm | Cabo com conector, M8x1, 0.1 m, PUR | PNP Contato normalmente aberto (NA) | IP40 |
Editar colunas
Por favor, selecione quais colunas devem ser exibidas.