- Indicadores de posição
- Interruptores de ressalto
- Sensor rotativo
- Sensores Condition Monitoring com multifunção
- Sensores capacitivos
- Sensores de campo magnético
- Sensores de fita magnética
- Sensores de inclinação
- Sensores de pressão
- Sensores de temperatura
- Sensores de vazão
- Sensores indutivos
- Sensores magnetostritivos
- Sensores ultrassônicos
- Amplificador para fibra ótica
- Barreiras de luz de reflexão
- Barreiras de proteção frontal e barreiras de proteção frontal em ângulo
- Fibras óticas
- Interruptor de luz
- Micromote - Amplificador para cabeças de sensores ópticos
- Micromote - cabeças de sensor óptico
- Sensor ótico de barreira
- Sensores de contraste
- Sensores de luminescência
- Sensores ópticos de distância
- Sensores óticos tipo janela
- Telhados contínuos e grelhas de luz
Sensores de cor
Sensores ópticos
Disponível em:
2 Série
Com os versáteis sensores de cor BFS da Balluff, os seus processos automatizados são simplificados e acelerados: Por exemplo, na detecção de nuances de cor em artigos têxteis, chapas pintadas, bem como em marcações coloridas em embalagens e etiquetas. Seja TrueColor ou RGB, os nossos sensores de cor selecionam peças com defeito e, desta forma, garantem a alta qualidade uniforme dos produtos. Assim, eles contribuem para um processo de produção confiável.
Os sensores TrueColor da Balluff enxergam como o olho humano – mas com uma resolução maior. Eles diferenciam as mais sutis nuances de cor e, desta forma, avaliam a qualidade das peças fabricadas. Além disto, eles executam a verificação com uma precisão independente da forma do dia. Sempre de maneira objetiva e absolutamente incorruptível.
Os sensores de cores RGB detectam e distinguem entre diferentes cores medindo a intensidade dos componentes de luz vermelha, verde e azul. O fato de realizarem várias medições de cor por segundo é uma grande vantagem em aplicações em que é necessário detectar mudanças rápidas de cor ou objetos de cores diferentes em sucessão.
Características específicas
- alta frequência de comutação
- com ou sem display
- robustos e adequados para a indústria
- variantes em invólucro pequeno para instalação com economia de espaço
- dependendo do tipo, grandes alcances de até 400 mm graças aos fontes de luz branca de alta intensidade
- opcionalmente com interface IO-Link para parametrização simples
- diferenciação de qualquer quantidade de objetos
- altíssima resolução de cores
- parametrização específica da aplicação
Guia de produtos para reconhecimento de objetos
Diga-nos quais são as suas necessidades e nós dir-lhe-emos qual o produto de que necessita!
2 Série
Série | Interface | Conexão | Série | Alcance, máx. | Tipo de luz | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|
S-BFS 26KFeito de plástico (ABS) |
PNP | Conector de encaixe, M12x1-Conector, 8-polos | 26K | 32 mm | Luz branca | |
S-BFS 33MFabricado em alumínio |
IO-Link, PNP/NPN | Cabo, 2.00 m, PUR, Conector de encaixe, M8x1-Conector, 4-polos | 33M | Luz branca |
Editar colunas
Por favor, selecione quais colunas devem ser exibidas.