- Indicadores de posição
- Interruptores de ressalto
- Sensor rotativo
- Sensores Condition Monitoring com multifunção
- Sensores capacitivos
- Sensores de campo magnético
- Sensores de fita magnética
- Sensores de inclinação
- Sensores de pressão
- Sensores de temperatura
- Sensores de vazão
- Sensores indutivos
- Sensores magnetostritivos
- Sensores ultrassônicos
Sensores fotoelétricos
Especialistas excelentes com inúmeros benefícios de aplicação
Os sensores fotoelétricos da Balluff detectam de maneira confiável a presença de objetos. Eles também verificam, com a mesma segurança, o formato, a cor, a distância ou a espessura. E com grande precisão. Pois, quando comparados com os interruptores de proximidade com tecnologia indutiva ou capacitiva, eles possuem uma zona de detecção significativamente maior.
Oferecemos sensores com todos os tipos de luz, desde luz vermelha e luz azul até infravermelho e tecnologia laser. Em uma ampla variedade de faixas, com e sem supressão de fundo. A variedade de designs disponíveis garante a você a mais alta flexibilidade. Para aplicações especiais, estão disponíveis, por exemplo, minissensores, sensores de cor, faixas de luz e scanners de contraste.
As vantagens mais importantes
- todos os tipos de luz, todos os princípios de funcionamento
- diferentes alcances, para perto e para longe
- ajustados em relação às exigências da automação, robótica, montagem e manuseio
- robustos e confiáveis, mesmo em condições ambientes severas
- flexibilidade no planejamento e na instalação em função de dados técnicos atraentes
Guia de produtos para reconhecimento de objetos
Diga-nos quais são as suas necessidades e nós dir-lhe-emos qual o produto de que necessita!Interruptor de luz
- Ideal para detectar diferenças de contraste - dependendo da superfície, da cor e do material
- para sensores difusos com supressão de fundo: detecção confiável de objetos com diferentes faixas, praticamente independente da superfície, da cor e do material
- Econômico e fácil de montar e alinhar graças ao feixe de luz altamente visível
- alcances mais curtos em comparação com sensores retrorrefletivos e de feixe passante
- Instalação de apenas um dispositivo elétrico
- Sensores óticos com luz azul para detecção perfeita de objetos difíceis de reconhecer
Barreiras de luz de reflexão
- Alinhamento simples graças às generosas tolerâncias de montagem
- Refletores grandes para longos alcances
- Detecção confiável - independentemente da superfície, cor e material
- com filtro polarizador também adequado para detectar objetos brilhantes
- Instalação de apenas um dispositivo elétrico e um refletor
Barreiras de proteção frontal e barreiras de proteção frontal em ângulo
- Diferentes tipos de luz (luz vermelha, infravermelha, laser)
- Design metálico robusto ou de plástico e compacto
- Detecção precisa e alta precisão de repetição
- Grande variedade de formas e tamanhos diferentes
- Não há necessidade de ajustes demorados
Sensores óticos tipo janela
- alta resolução uniforme em toda a área da moldura
- detecção de peças pequenas com até 0,8 mm de diâmetro
- invólucro metálico robusto com conector de encaixe padrão M8
- sensibilidade e comprimento do sinal de saída ajustáveis
- variantes dinâmica e estática
- sistema modular com inúmeros tamanhos de moldura
Sensores de cor
- alta frequência de comutação
- com ou sem display
- robustos e adequados para a indústria
- variantes em invólucro pequeno para instalação com economia de espaço
- dependendo do tipo, grandes alcances de até 400 mm graças aos fontes de luz branca de alta intensidade
- opcionalmente com interface IO-Link para parametrização simples
- diferenciação de qualquer quantidade de objetos
- altíssima resolução de cores
- parametrização específica da aplicação
Sensores de contraste
- Comutação precisa para processos rápidos - Alta frequência de comutação de até 30 kHz
- Diferentes tipos de luz (laser, vermelho/verde/azul ou luz branca)
- Longos alcances com laser
- Pontos de luz altamente visíveis para facilitar o alinhamento
- Extensões de pulso
- Possibilidade de teach-in externo
- Também disponível com sinal de saída analógico
- Fácil de configurar por meio do visor (também disponível sem ele)
- Diferentes séries para diferentes aplicações
Amplificador para fibra ótica
- detecção de diferenças de contraste muito pequenas
- muito rápidos – ate 8 kHz
- alta precisão de posicionamento
- de instalação flexível, ajuste simples
- funções suplementares disponíveis (parametrizáveis)
- mecanicamente robustos
- comutação de alta precisão
- princípio unidirecional ou de apalpamento
- ótica reta ou angular
- formato construtivo compacto para montagem em trilhos DIN
- com ou sem display
- diferentes tipos de luz (vermelha ou infravermelha)
- de modo opcional, também com sinal de saída analógico
- diversas séries para fibras óticas de vidro ou plásticas
Fibras óticas
- alta reserva funcional
- materiais de alta qualidade e acabamento preciso
- características óticas homogêneas
- compactas, flexíveis e robustas com diversos materiais de manto, comprimentos e diâmetros
- teach-in no sensor através de entrada de aprendizagem ou extremamente confortável através de IO-Link
- se desejado, com função de diagnóstico e Condition Monitoring (monitoramento de condição)
- também disponíveis como fibras para confecção própria
Micromote - cabeças de sensor óptico
- Grande selecção de cabeças de sensor com a mais alta precisão: Microspot, Nanospot, Laser, Infravermelho, LED clássico de luz vermelha
- Amplificador para analógico, digital, dinâmico (ligação à família de produtos Micromote - amplificador para cabeças de sensores óticos) com visualização dos valores definidos e reais
- Excelentes características técnicas
- Utilização óptima em garras
Micromote - Amplificador para cabeças de sensores ópticos
- Combina uma unidade de avaliação externa (amplificador) com cabeças sensoras optoeletrônicas excepcionalmente pequenas (link para a família de produtos Micromote - cabeças sensoras óticas)
- Adequado mesmo para espaços extremamente confinados e elementos de máquinas em movimento
Sensores ópticos de distância
- Ideal para medição de distância e monitoramento de faixas de medição curtas, médias e longas
- Saídas de comutação adicionais com pontos de comutação ajustáveis disponíveis para quase todos os produtos
- Ensinar o sensor por meio plug teach-in ou botão
- Opcionalmente, com interface IO-Link para parametrização simples e funções adicionais