Cabeças e antenas de leitura/escrita HF (13,56 MHz)

HF (13.56 MHz)

Disponível em:

28 Versões

As cabeças de leitura/escrita HF e antenas específicas para aplicação da Balluff em design industrial são fáceis de integrar no seu sistema. Elas são compatíveis com a norma ISO 15693 de vigência internacional e parcialmente com a ISO 14443A. Graças ao invólucro robusto com classe de proteção IP67, elas também são adequadas para utilização em ambientes severos. O seu alcance depende da combinação utilizada entre cabeça de leitura/escrita e mídia de dados.

As cabeças de leitura/escrita IO-Link também estão disponíveis. Para aplicações nas quais é necessário protocolar com baixos custos o progresso da produção, o número de lote ou os dados de qualidade por meio de poucos dados.

Características específicas

  • indicações de status diretamente na cabeça de leitura/escrita: colocação simples em funcionamento, tempos mínimos de parada
  • é possível conectar até quatro cabeças de leitura/escrita no processador BIS V
  • conexão através de conector de encaixe M12, comprimento de cabo até 50 m
  • cabeças de leitura/escrita para a montagem faceada em metal
  • formatos construtivos M12 com antena integrada
  • cabeças de leitura/escrita especiais, por exemplo, para sistemas de transferência, com montagem simples sem cantoneira de fixação adicional
  • antenas tipo moldura HF para alcances elevados até 400 mm
  • são possíveis formatos construtivos individuais
  • Componentes Tool-ID com o mesmo design que as cabeças de leitura/escrita BIS C disponíveis

Disponibilidade

28 Versões

Código do pedido Preço Dimensões Material do invólucro Temperatura ambiente
Ações

BIS013Z

BIS VM-343-401-S4
Ø 14.5 x 55 mm Latão, niquelado 0...70 °C

BIS00RF

BIS VM-300-001-S4
Ø 30 x 70.5 mm Latão, Porcas de latão com bronze branco, revestido 0...70 °C

BIS00T0

BIS VM-301-001-S4
80 x 40 x 84.5 mm PBT 0...70 °C

BIS00T6

BIS VM-352-001-S4
25 x 10 x 50 mm ABS, GF16, Interface de alumínio 0...70 °C

BIS00T7

BIS VM-306-001-S4
Ø 12 x 37.3 mm Latão, Interface de alumínio, niquelado 0...70 °C

BIS00T8

BIS VM-307-001-S4
Ø 18 x 46.5 mm Latão, Interface de alumínio, niquelado 0...70 °C

BIS00T9

BIS VM-305-001-S4
25 x 10 x 50 mm ABS, GF16, Interface de alumínio 0...70 °C

BIS012Z

BIS VM-351-401-S4
80 x 40 x 84.5 mm PBT 0...70 °C

BIS0130

BIS VM-341-401-S4
80 x 40 x 84.5 mm PBT 0...70 °C

BIS0131

BIS VM-355-401-S4
40 x 15 x 105 mm Zinco, Fundição sob pressão, niquelado 0...70 °C