- Indicadores de posição
- Interruptores de ressalto
- Sensor rotativo
- Sensores Condition Monitoring com multifunção
- Sensores capacitivos
- Sensores de campo magnético
- Sensores de fita magnética
- Sensores de inclinação
- Sensores de pressão
- Sensores de temperatura
- Sensores de vazão
- Sensores indutivos
- Sensores magnetostritivos
- Sensores ultrassônicos
- Amplificador para fibra ótica
- Barreiras de luz de reflexão
- Fibras óticas
- Interruptor de luz
- Micromote - Amplificador para cabeças de sensores ópticos
- Micromote - cabeças de sensor óptico
- Sensor ótico de barreira
- Sensores de contraste
- Sensores de cor
- Sensores de luminescência
- Sensores ópticos de distância
- Sensores óticos tipo janela
- Telhados contínuos e grelhas de luz
Sensores forquilha frontal e em ângulo
Sensores ópticos
Disponível em:
3 Série
Nossas sensores com transmissor e receptor em um invólucro de plástico ou metal já estão ajustadas. Isso reduz o seu esforço, economiza um tempo valioso durante o comissionamento e apoia um processo confiável.
Os sensores forquilha da Balluff são incomparáveis em termos de precisão, detecção de peças pequenas e detalhes e confiabilidade operacional. Você obtém os melhores resultados com nossos sensores a laser - especialmente para posicionamento preciso e detecção confiável de sequências de movimentos rápidos e peças pequenas, por exemplo, em robótica e automação. Nosso abrangente portfólio também lhe oferece soluções confiáveis para aplicações difíceis. Ou para aplicações especiais, como detecção transparente, detecção de água e controle de borda de rede.
Os sensores forquilha angulares são um desenvolvimento posterior lógico dos sensores forquilha para aplicações mais exigentes. O design especial do invólucro e a geometria do feixe permitem que os objetos sejam abordados e detectados de praticamente qualquer direção.
As características especiais
- Diferentes tipos de luz (luz vermelha, infravermelha, laser)
- Design metálico robusto ou de plástico e compacto
- Detecção precisa e alta precisão de repetição
- Grande variedade de formas e tamanhos diferentes
- Não há necessidade de ajustes demorados
Guia de produtos para reconhecimento de objetos
Diga-nos quais são as suas necessidades e nós dir-lhe-emos qual o produto de que necessita!
3 Série
Série | Largura da forquilha | Interface | Tipo de luz | Tipo de conexão | Conexão, formato construtivo | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|
S-BGL MBarreiras de luz para garfos que economizam espaço, feitas de plástico em vários modelos |
5 mm | NPN, PNP | Infravermelho | Cabo, Conector de encaixe | ||
S-BGL SBarreiras de luz de garfo padrão feitas de metal |
2 mm, 100 mm, 10 mm, 120 mm, 180 mm, 20 mm, 220 mm, 3 mm, 30 mm, 50 mm, 5 mm, 80 mm | IO-Link, Analógica, tensão, (Push-Pull), Analógica, corrente, PNP/NPN, NPN, PNP | Infravermelho, Luz vermelha, Luz verde | Cabo com conector, Conector de encaixe | M12x1, M8x1 | |
S-BWLBarreiras de luz angulares robustas com diferentes tipos de luz |
160 mm | NPN, PNP | Infravermelho, Luz vermelha | Conector de encaixe | M12x1, M8x1 |
Editar colunas
Por favor, selecione quais colunas devem ser exibidas.