Conectores para manifold IO-Link
Módulos I/O
Disponível em:
5 Versões
As vantagens do IO-Link também podem ser utilizadas em nossos conectores para manifold IO-Link. Pois com estes componentes é possível conectar com extrema facilidade as ilhas de válvulas instaladas descentralizadamente com o nível do comando.
Características específicas
- invólucro adaptador compacto para encaixe direto à ilha de válvulas com necessidade de espaço mínimo
- compatível com a ocupação dos pinos de diferentes ilhas de válvulas
- cabeamento otimizado graças à ligação com o nível do comando usando cabos de sensor padronizados de 3/4 condutores
- possível controlar até 24 bobinas eletromagnéticas
Disponibilidade
5 Versões
Código do pedido | Preço | Interface | Princípio de funcionamento | Saídas, quantidade | Saídas 2A, quantidade | Corrente de saída, máx. | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BNI006PBNI IOL-751-V10-K007 |
IO-Link 1.1 | Distribuidor ativo | 24 | ||||
BNI006NBNI IOL-751-V08-K007 |
IO-Link 1.1 | Distribuidor ativo | 24 | ||||
BNI006MBNI IOL-751-V09-K007 |
IO-Link 1.1 | Distribuidor ativo | 16 | ||||
BNI006RBNI IOL-751-V13-K007 |
IO-Link 1.1 | Distribuidor ativo | 22 | ||||
BNI006TBNI IOL-751-V11-K007 |
IO-Link 1.1 | Distribuidor ativo | 16 |
Editar colunas
Por favor, selecione quais colunas devem ser exibidas.