- Indicadores de posição
- Interruptores de ressalto
- Sensores Condition Monitoring com multifunção
- Sensores capacitivos
- Sensores de campo magnético
- Sensores de fita magnética
- Sensores de inclinação
- Sensores de pressão
- Sensores de temperatura
- Sensores de vazão
- Sensores indutivos
- Sensores magnetostritivos
- Sensores ultrassônicos
- Sensores ópticos
Codificadores absolutos
Sensor rotativo
Disponível em:
25 Versões
Os codificadores rotativos absolutos detectam posições angulares e atribuem valores únicos aos sinais medidos. Devido ao princípio de medição absoluta, os valores são sempre registados de novo e não utilizam medições anteriores, o que significa que a posição das máquinas e sistemas pode sempre ser especificada de forma confiável e inequívoca. Dependendo das suas necessidades, você pode escolher entre um codificador magnético ou ótico e entre a variante de uma ou várias voltas.
Propriedades e vantagens dos codificadores absolutos
- Não precisa de configuração prévia
- Nem há perda de dados em caso de falhas de energia
- Design resistente à corrosão com corpo em aço inoxidável
- Design robusto para condições adversas
- Interfaces disponíveis, entre outras: RS485, SSI, CANopen
- Disponível como codificador de uma ou várias voltas
- Versão ótica para medições precisas, de alta resolução ou versões magnéticas para uso em ambientes agressivos
25 Versões
Código do pedido | Interface | Tipo de flange | Material do flange | Flange diameter | Diâmetro do eixo | Certificação/conformidade | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BDG – FXX58-PS/SS Series – ProfinetBDG – FXX58-PS/SS Series – Profinet |
Profinet | Synchro flange | Alumínio | 58 mm | CE, cULus, WEEE, UKCA | ||
BDG – FXX58-PS/SS Series – EtherCATBDG – FXX58-PS/SS Series – EtherCAT |
EtherCAT | Synchro flange | Alumínio | 58 mm | CE, cULus, WEEE, UKCA | ||
BDG – FXX58-BC Series – ProfinetBDG – FXX58-BC Series – Profinet |
Profinet | End hollow shaft | Alumínio | 58 mm | CE, cULus, WEEE, UKCA | ||
BDG – FXX58-BC Series – EtherCATBDG – FXX58-BC Series – EtherCAT |
EtherCAT | End hollow shaft | Alumínio | 58 mm | CE, cULus, WEEE, UKCA | ||
BDG – FXX36-PS/SS Series – CANBDG – FXX36-PS/SS Series – CAN |
CAN | Synchro flange | Alumínio | 36 mm | CE, cULus, WEEE, UKCA | ||
BDG – FXX36-PS/SS Series – SSIBDG – FXX36-PS/SS Series – SSI |
SSI | Synchro flange | Alumínio | 36 mm | CE, cULus, WEEE, UKCA | ||
BDG – FXX36-PS/SS Series – RS485BDG – FXX36-PS/SS Series – RS485 |
RS485 | Synchro flange | Alumínio | 36 mm | CE, cULus, WEEE, UKCA | ||
BDG – FXX36-BM Series – CANBDG – FXX36-BM Series – CAN |
CAN | End hollow shaft | Alumínio | 36 mm | CE, cULus, WEEE, UKCA | ||
BDG – FXX36-BM Series – SSIBDG – FXX36-BM Series – SSI |
SSI | End hollow shaft | Alumínio | 36 mm | CE, cULus, WEEE, UKCA | ||
BDG – FXX36-BM Series – RS485BDG – FXX36-BM Series – RS485 |
RS485 | End hollow shaft | Alumínio | 36 mm | CE, cULus, WEEE, UKCA |
Editar colunas
Por favor, selecione quais colunas devem ser exibidas.