- Indicadores de posição
- Interruptores de ressalto
- Sensor rotativo
- Sensores Condition Monitoring com multifunção
- Sensores de campo magnético
- Sensores de fita magnética
- Sensores de inclinação
- Sensores de pressão
- Sensores de temperatura
- Sensores de vazão
- Sensores indutivos
- Sensores magnetostritivos
- Sensores ultrassônicos
- Sensores ópticos
Sensores capacitivos com características especiais
Sensores capacitivos
Disponível em:
4 Série
Na Balluff, os seus requisitos definem o programa. Por esta razão, a nossa gama de produtos também inclui sensores capacitivos especiais para requisitos técnicos elevados, como por exemplo, para pressão ou altas temperaturas. Como versões auto-adesivas, eles se ajustam de maneira simples e flexível à superfície a ser fixada. Graças aos materiais do invólucro, tais como aço inoxidável, plástico ou PTFE, eles são ideais para aplicação em ambientes exigentes. Além disto, eles dispõem de ampla faixa de tensão de operação e estão disponíveis em formatos construtivos especialmente pequenos.
Para uso em temperaturas extremamente altas ou quando o espaço é limitado, oferecemos cabeçotes de sensores com eletrônica remota. Eles também podem ser instalados em locais de difícil acesso e ajustados com facilidade. Como os amplificadores estão disponíveis com saída analógica ou de comutação, ou com interface IO-Link, é possível usar os sensores em uma ampla gama de aplicações. Por exemplo, dependendo da saída escolhida, você pode usá-lo para detectar um nível limite ou detecção contínua de nível de enchimento.
Características específicas
- sensores capacitivos com invólucro de aço inoxidável, plástico ou PTFE
- resistente à alta temperatura de até 250°C e, a 180°C, resistente à pressão até 6 bar, bem como resistente a alta pressão até 150 bar
- cabeças de sensor para operação com amplificador em separado, compatíveis com IO-Link
- versões autoadesivas para a fixação simples e flexível
4 Série
Série | Tipo de conexão | Material do invólucro, primário | Alcance, máx. | Comprimento do cabo L | Ações |
---|---|---|---|---|---|
S-BCS A HSensor adesivo para amplificadores de sinal externo |
Cabo com conector | PET | 0.3 m | ||
S-BCS D HDesign de disco fácil de montar para amplificadores de sinal externos |
Cabo com conector | Aço inoxidável (1.4301) | 15 mm | 2 m | |
S-BCS M HVersão métrica compacta para amplificadores de sinal externos |
Cabo com conector, Conector de encaixe | Aço inoxidável (1.4301), PTFE | 8 mm | 2 m | |
S-BCS SPara detecção de níveis de meios eletricamente condutivos (tecnologia de nível inteligente) |
Cabo, Cabo com conector, Conexão dos terminais, Conector de encaixe | Aço inoxidável (1.4404), Aço inoxidável (1.4301), Aço inoxidável (1.4305), PEEK | 0.05 m, 0.3 m, 2 m |
Editar colunas
Por favor, selecione quais colunas devem ser exibidas.