Acopladores indutivos para alimentação elétrica

Acopladores indutivos

Disponível em:

2 Versões

As mudanças rápidas no formato garantem uma alta produtividade. No entanto, elas frequentemente são significativamente dificultadas pelos contatos de encaixe, por exemplo, na troca de garras em robôs.

Os nossos acopladores indutivos para alimentação elétrica transmitem a energia sem contato através de uma folga de ar. Desta forma, os contatos mecânicos de encaixe se tornam desnecessários. As vantagens: Sem desgaste, troca imediata de ferramentas e grande flexibilidade.

Características específicas

  • livre de desgaste – transmissão sem contato de energia através de uma folga de ar
  • pronta troca de ferramenta
  • grande flexibilidade

2 Versões

Código do pedido Preço Código de pedido Componente Formato construtivo Conexão Função Corrente nominal de saída Código de pedido
Ações

BIC0007

BIC 1P0-P2A50-M30MI3-SM4A4A
BIC0007 Base M30x1,5 Conector de encaixe, M12x1-Conector, 4-polos Power Only BIC0007

BIC0008

BIC 2P0-P2A50-M30MI3-SM4A5A
BIC0008 Remote M30x1,5 Conector de encaixe, M12x1-Tomada, 5-polos Power Only 500 mA BIC0008