Distribuidores tipo Tee

Divisores sem cabo garante uma conexão segura

Disponível em:

17 Versões

Para a captação, conexão e distribuição confiáveis de dois sinais, a Balluff oferece uma ampla gama de distribuidores tipo Tee. Nossas soluções se caracterizam por sua forma pequena, estreita e compacta e estão disponíveis em diferentes formatos construtivos.

O vasto portfólio da Balluff inclui distribuidores tipo Tee com conexão M8, M12 ou 7/8“, apropriados para cabos com 3, 4 ou 5 condutores. Nisto, são garantidos, diferentes circuitos de proteção e variantes sem, com um ou com dois furos de fixação, grande flexibilidade.

Características específicas

  • robustos e adequados para a indústria
  • resistentes a impactos e vibrações
  • classe de proteção IP67, opcional IP68
  • materiais de alta qualidade
  • LEDs claros
  • de aplicação flexível – diferentes circuitos, variantes sem, com um ou com dois furos de fixação

Disponibilidade

17 Versões

Código do pedido Preço Conexão 1 Conexão 2 Conexão 3
Ações

BCC089P

BCC M415-M415-M415-U0003-000
M12x1-Conector, 5-polos, A-codificado M12x1-Tomada, 4-polos, A-codificado M12x1-Tomada, 4-polos, A-codificado

BCC0F9E

BCC M415-M415-M415-U0057-000
M12x1-Conector, 5-polos, A-codificado M12x1-Tomada, 4-polos, A-codificado M12x1-Tomada, 4-polos, A-codificado

BCC09MU

BCC M415-M415-M415-U0016-000
M12x1-Conector, 5-polos, A-codificado M12x1-Tomada, 5-polos, A-codificado M12x1-Tomada, 5-polos, A-codificado

BCC08CA

BCC M415-M415-M415-U0007-000
M12x1-Tomada, 5-polos, A-codificado M12x1-Conector, 5-polos, A-codificado M12x1-Tomada, 5-polos, A-codificado

BCC09JC

BCC M415-M313-M313-U0014-000
M12x1-Conector, 4-polos, A-codificado M8x1-Tomada, 3-polos, A-codificado M8x1-Tomada, 3-polos, A-codificado

BCC0AA7

BCC A315-A315-A315-T0023-000
7/8"-16 UN-Tomada, 5-polos 7/8"-16 UN-Tomada, 5-polos 7/8"-16 UN-Conector, 5-polos

BCC0F58

BCC M415-M415-M415-U0053-000
M12x1-Conector, 5-polos, A-codificado M12x1-Tomada, 5-polos, A-codificado M12x1-Tomada, 5-polos, A-codificado

BCC0AEZ

BCC M415-M415-M415-U0025-000
M12x1-Conector, 5-polos, A-codificado M12x1-Tomada, 5-polos, A-codificado M12x1-Tomada, 5-polos, A-codificado

BCC0AA6

BCC A314-A314-A314-T0022-000
7/8"-16 UN-Tomada, 4-polos 7/8"-16 UN-Tomada, 4-polos 7/8"-16 UN-Conector, 4-polos

BCC0AA5

BCC A313-A313-A313-T0021-000
7/8"-16 UN-Tomada, 3-polos 7/8"-16 UN-Tomada, 3-polos 7/8"-16 UN-Conector, 3-polos