- Indicadores de posição
- Interruptores de ressalto
- Sensor rotativo
- Sensores Condition Monitoring com multifunção
- Sensores capacitivos
- Sensores de fita magnética
- Sensores de inclinação
- Sensores de pressão
- Sensores de temperatura
- Sensores de vazão
- Sensores indutivos
- Sensores magnetostritivos
- Sensores ultrassônicos
- Sensores ópticos
Sensores magnéticos com pontos de comutação ajustáveis
Sensores de campo magnético
Disponível em:
2 Série
Os nossos sensores de campo magnético BMF para as ranhuras em C e em T com pontos de comutação múltiplos e ajustáveis permitem a integração rápida de acionamentos pneumáticos e hidráulicos de cilindros no comando da máquina.
Enquanto que os sensores de campo magnético com um ponto de comutação fixo devem ser colocados manualmente no ponto de comutação desejado e fixados nesta posição, neste caso basta colocar o sensor na posição aproximada e fixá-lo. O ou os pontos de comutação são, então, definidos com a "tecla Teach" da unidade de comando.
Em caso simples, assim é possível ajustar dois pontos de comutação diferentes do mesmo cilindro. E na versão com IO-Link é possível, inclusive, definir e consultar até oito pontos de comutação dentro do espaço de trabalho do sensor. Desta forma, por exemplo, são reconhecidos até oito diferentes tamanhos de objeto em uma garra, o que torna supérfluo o uso de vários sensores convencionais. Para você isto significa mais conforto, maior flexibilidade e economia de custos.
Características específicas
- livres de desgaste, pois trabalham sem contato
- ajuste individual dos pontos de comutação sem uso de ferramenta
- pode ser utilizado para cilindros e garras com polarização magnética radial ou axial
- aprendizado remoto de até oito pontos de comutação através de IO-Link
- histerese ajustável para cada um dos pontos de comutação individuais
- trajeto de passagem extremamente grande de 60 mm
- disponibilidade de suporte de uso universal para o elemento de Teach
- indicação do status através de LEDs de múltiplas cores
- pontos de comutação, que não são perdidos mesmo em caso de falta de energia
- suportes especiais estão disponíveis para outros formatos (ex. Formato circular)
2 Série
Série | Forma da ranhura | Material do invólucro, primário | Dimensões | Saída de comutação | Interface | Tipo de conexão | Temperatura ambiente, máx. | Classe de proteção | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-BMF 203TPara slot C e 2 pontos de comutação (função de ensino) |
Ranhura em C | PA | 20 x 2.9 x 3.6 mm | NPN, PNP | IO-Link, NPN, PNP | Cabo, Cabo com conector | 80 °C | IP67 | |
S-BMF 235TPara ranhura em T e 2 pontos de comutação (função de ensino) |
Ranhura em T | PA | 23.5 x 6.2 x 5 mm | NPN, PNP | IO-Link, NPN, PNP | Cabo, Cabo com conector | 80 °C | IP67 |
Editar colunas
Por favor, selecione quais colunas devem ser exibidas.