- Indicadores de posição
- Interruptores de ressalto
- Sensor rotativo
- Sensores Condition Monitoring com multifunção
- Sensores capacitivos
- Sensores de campo magnético
- Sensores de fita magnética
- Sensores de inclinação
- Sensores de pressão
- Sensores de temperatura
- Sensores de vazão
- Sensores indutivos
- Sensores magnetostritivos
- Sensores ultrassônicos
- Amplificador para fibra ótica
- Barreiras de luz de reflexão
- Barreiras de proteção frontal e barreiras de proteção frontal em ângulo
- Fibras óticas
- Interruptor de luz
- Micromote - Amplificador para cabeças de sensores ópticos
- Micromote - cabeças de sensor óptico
- Sensores de contraste
- Sensores de cor
- Sensores de luminescência
- Sensores ópticos de distância
- Sensores óticos tipo janela
- Telhados contínuos e grelhas de luz
Sensor ótico de barreira
Sensores ópticos
Disponível em:
15 Série
Os sensores óticos de barreira unidirecional da Balluff são usadas para a detecção segura de objetos, independentemente da superfície, cor ou material – inclusive em caso de brilho intenso. Elas são constituídas de unidades de transmissor e receptor separadas, alinhadas umas em relação às outras. Quando um objeto interrompe o feixe de luz, isto resulta na mudança do sinal de saída no receptor. Absolutamente confiável.
Características específicas
- ideal para as tarefas de posicionamento graças à excepcional precisão de repetibilidade
- extremamente imune à sujeira e com grande reserva funcional
- ideal para alcances grandes
- transmissor e receptor em invólucros separados
Guia de produtos para reconhecimento de objetos
Diga-nos quais são as suas necessidades e nós dir-lhe-emos qual o produto de que necessita!
15 Série
Série | Formato construtivo | Alcance, máx. | Função de comutação | Interface | Tipo de luz | Tipo de conexão | Conexão, formato construtivo | Material da capa do cabo | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-BOS 21M TSensores cúbicos de barreira com diferentes tipos de luz |
cuboide | 60000 mm | Contato normalmente aberto (NA) | IO-Link, PNP | Luz vermelha | Conector de encaixe | M12x1 | ||
S-BOS 23K TSensores cúbicos de feixe passante com diferentes tipos de luz para lavagem |
cuboide | 30000 mm | Contato normalmente aberto (NA), Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) | IO-Link, PNP/NPN, PNP | Luz vermelha | Conector de encaixe | M12x1 | ||
S-BOS 50K TSensores fotoelétricos cúbicos de barreira com diferentes tipos de luz até 60 m de alcance |
cuboide | 60000 mm | Contato normalmente aberto (NA) | PNP | Luz vermelha | Conector de encaixe | M12x1 | ||
S-BOS 5K TVersão básica pequena e econômica de nossos sensores fotoelétricos cúbicos de barreira |
cuboide | 30000 mm | Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) | NPN, PNP | Luz vermelha | Cabo, Conector de encaixe | M8x1 | PVC | |
S-BOS 64K TSensores cúbicos de barreira com diferentes tipos de luz e relés |
cuboide | 50000 mm | Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) | Relé | Infravermelho | Terminais com parafuso | |||
S-BOS 6K TSensores fotoelétricos cúbicos de feixe passante com diferentes tipos de luz até 18 m de alcance |
cuboide | 18000 mm | Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) | PNP/NPN/IO-Link, PNP/NPN, PNP | Luz vermelha | Cabo, Conector de encaixe | M8x1 | PVC, TPU | |
S-BOS Q08M TSensores quadrados de feixe passante com diferentes tipos de luz |
cuboide | 3000 mm | Contato normalmente fechado (NF), Contato normalmente aberto (NA) | NPN, PNP | Luz vermelha | Cabo, Cabo com conector, Conector de encaixe | M8x1 | PUR | |
S-BOS R01E TSensores de feixe passante de borda alta com diferentes tipos de luz para lavagem |
cuboide | 2200 mm | Contato normalmente fechado (NF), Contato normalmente aberto (NA) | NPN, PNP | Luz vermelha | Cabo, Cabo com conector | M8x1 | PUR | |
S-BOS R020K TSensores de feixe passante de alto nível com diferentes tipos de luz até 3 m de alcance |
cuboide | 2000 mm | Contato normalmente fechado (NF), Contato normalmente aberto (NA) | NPN, PNP | Luz vermelha | Cabo, Cabo com conector | M8x1 | PVC | |
S-BOS R254 TSensores verticais de feixe passante com diferentes tipos de luz para lavagem |
cuboide | 70000 mm | Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) | IO-Link, Pin 2: PNP/NPN/push-pull, Pin 4: Push-pull, Analógica, corrente | Luz vermelha | Conector de encaixe | M12x1 | ||
S-BOS R81K TSensores verticais de barreira com diferentes tipos de luz para montagem em furos |
cuboide | 20000 mm | Contato normalmente aberto (NA), Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) | IO-Link, Pin 2: PNP/NPN/push-pull, Pin 4: Push-pull, Analógica, corrente, NPN, PNP | Infravermelho, Luz vermelha | Cabo, Cabo com conector, Conector de encaixe | M12x1 | PVC | |
S-BOS R090K TSensores verticais de feixe passante com diferentes tipos de luz até 20 m de alcance |
cuboide | 20000 mm | Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) | NPN, PNP | Luz vermelha | Cabo, Conector de encaixe | M8x1 | PVC | |
S-BOS M12 TSensores fotoelétricos cilíndricos de feixe passante com rosca M12 e diferentes tipos de luz |
Ø 12 mm | 30000 mm | Contato normalmente fechado (NF), Contato normalmente aberto (NA) | PNP | Luz vermelha | Cabo, Conector de encaixe | M12x1 | PVC | |
S-BOS M18 TSensores fotoelétricos cilíndricos de feixe passante com rosca M18 e diferentes tipos de luz |
Ø 18 mm | 100000 mm | Contato normalmente fechado (NF), Contato normalmente aberto (NA), Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) | IO-Link, Tiristor + ponte de diodos, NPN, PNP | Infravermelho, Luz vermelha | Cabo, Conector de encaixe | M12x1 | PVC | |
S-BOS M8 TSensores fotoelétricos cilíndricos de feixe passante com rosca M8 e diferentes tipos de luz |
Ø 8 mm | 3000 mm | Contato normalmente fechado (NF), Contato normalmente aberto (NA) | NPN, PNP | Luz vermelha | Cabo, Conector de encaixe | M8x1 | PUR |
Editar colunas
Por favor, selecione quais colunas devem ser exibidas.