- Indicadores de posição
- Interruptores de ressalto
- Sensor rotativo
- Sensores Condition Monitoring com multifunção
- Sensores capacitivos
- Sensores de campo magnético
- Sensores de fita magnética
- Sensores de inclinação
- Sensores de pressão
- Sensores de temperatura
- Sensores de vazão
- Sensores indutivos
- Sensores magnetostritivos
- Sensores ultrassônicos
- Amplificador para fibra ótica
- Barreiras de luz de reflexão
- Barreiras de proteção frontal e barreiras de proteção frontal em ângulo
- Fibras óticas
- Interruptor de luz
- Micromote - Amplificador para cabeças de sensores ópticos
- Micromote - cabeças de sensor óptico
- Sensor ótico de barreira
- Sensores de contraste
- Sensores de cor
- Sensores ópticos de distância
- Sensores óticos tipo janela
- Telhados contínuos e grelhas de luz
Sensores de luminescência
Sensores ópticos
Disponível em:
1 Série
Com sua luz UV, nossos sensores de luminescência detectam objetos que os humanos não conseguem ver sem auxílio. Eles são usados para detectar produtos com rótulos invisíveis. Ou quando, por exemplo, fluidos que foram previamente enriquecidos com partículas luminescentes precisam ser verificados.
As características especiais
- Luz UV - não são necessárias lâmpadas ou fontes de luz externas
- Pode ser ligado com o toque de um botão - sem software separado
- Design robusto e de nível industrial
1 Série
Série | Tipo de luz | Interface | Tipo de conexão | Conexão, formato construtivo | Material do invólucro, primário | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|
S-BLTScanners de luminescência |
Luz ultravioleta | PNP | Conector de encaixe | M12x1 | Zinco |
Editar colunas
Por favor, selecione quais colunas devem ser exibidas.