Switches não gerenciáveis
Switchs
Disponível em:
4 Versões
Usando os nossos Switches não gerenciáveis é possível conectar em estrela os dispositivos Ethernet de 5 portas e 8 portas em um componente. Os Switches não gerenciáveis atendem tanto a classe de proteção IP67 como também IP20, e permitem taxas de transferência de 10 e 100 Mbit/s. A velocidade de transferência é configurada automaticamente pela função de autonegociação.
Por meio da sua função "Autocrossing", os módulos detectam de maneira autônoma o tipo de cabo sendo utilizado. Desta forma é excluída a possibilidade de erros de cabeamento.
Características específicas
- IP67 e IP20
- taxas de transferência de 10 e 100 Mbit/s
- velocidade de transmissão ajustada automaticamente através da função "Auto-Negotiation"
- erros de cabeamento deixam de existir graças à função "Autocrossing"
Disponibilidade
4 Versões
Código do pedido | Preço | Interface | Interfaces suplementares | Conexão, locais de conexão | Fixação | Classe de proteção | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BNI0067BNI TCP-952-000-E029 |
Ethernet TCP/IP 10Base-T/100Base-TX |
8x Ethernet TCP 10Base-T/100Base-TX | 8x RJ45-Tomada, 8-polos | Montagem do trilho DIN | IP30 | ||
BNI005EBNI TCP-951-000-E028 |
Ethernet TCP/IP 10Base-T/100Base-TX |
4x Ethernet TCP 10Base-T/100Base-TX | 5x RJ45-Tomada, 8-polos | Montagem do trilho DIN | IP30 | ||
BNI000FBNI EIP-950-000-Z009 |
Ethernet TCP/IP 10Base-T/100Base-TX |
8x EtherNet/IP 10Base-T/100Base-TX | 8x M12x1-Tomada, 4-polos, D-codificado | Fixação do parafuso com 2 furos | IP67, condição aparafusada | ||
BNI0089BNI EIP-950-000-Z009-C07 |
Ethernet TCP/IP 10Base-T/100Base-TX |
8x EtherNet/IP 10Base-T/100Base-TX | 8x M12x1-Tomada, 4-polos, D-codificado | Fixação do parafuso com 2 furos | IP67, condição aparafusada |
Editar colunas
Por favor, selecione quais colunas devem ser exibidas.