Acessório de montagem de sensores indutivos com posição de parada

Tecnologia de fixação

Disponível em:

51 Versões

Os nossos acessórios de montagem de sensores indutivos com posição de parada oferecem proteção segura, bem como posicionamento e fixação precisas, tudo em um. Eles são caracterizados por uma instalação simples e pela construção robusta. Vários tamanhos de M5 até M30 e diferentes versões tanto em aço como em aço inoxidável estão disponíveis para seleção.

Características específicas

  • econômicos e confiáveis
  • montagem e proteção combinadas
  • a troca do sensor é realizada de maneira rápida e simples – com batente fixo sem reajuste
  • variantes para montagem faceada e montagem não faceada
  • também versões sem ferramenta

Disponibilidade

51 Versões

Código do pedido Preço Utilização Material Dimensões Características suplementares
Ações

BAM0099

BES 05,0-KH-2S
para sensores Ø5 mm, para sensores M05, a partir do comprimento de fixação 30 mm Aço inoxidável (1,4104) Ø 13 x 24 mm

BAM00E0

BES 12,0-KH-2S
para sensores Ø12 mm, para sensores M12, a partir do comprimento de fixação 36 mm Latão niquelado Ø 22 x 34 mm

BAM00CY

BES 12,0-KH-2L
para sensores Ø12 mm, para sensores M12, a partir do comprimento de fixação 46 mm Latão niquelado Ø 22 x 44.5 mm

BAM00FN

BES 18,0-KH-2L
para sensores Ø18 mm, para sensores M18, a partir do comprimento de fixação 50 mm Latão niquelado Ø 30 x 58 mm

BAM00AH

BES 08,0-KH-2S
para sensores Ø8 mm, para sensores M08, a partir do comprimento de fixação 32 mm Latão niquelado Ø 17 x 32 mm

BAM00FT

BES 18,0-KH-2S
para sensores Ø18 mm, para sensores M18, a partir do comprimento de fixação 36 mm Latão niquelado Ø 30 x 36 mm

BAM00J4

BES 30,0-KH-2L
para sensores Ø30 mm, para sensores M30, a partir do comprimento de fixação 60 mm Latão niquelado Ø 41 x 58 mm

BAM0247

BAM MC-XA-023-D12,0-2-FM/W
para sensores Ø12 mm, para sensores M12, a partir do comprimento de fixação 36 mm Latão revestido, PTFE Ø 23 x 34 mm Resistente a solda

BAM00AE

BES 08,0-KH-2L
para sensores Ø8 mm, para sensores M08, a partir do comprimento de fixação 50 mm Latão niquelado Ø 17 x 48.5 mm

BAM00E2

BES 12,0-KH-3L
para sensores M12, a partir do comprimento de fixação 46 mm PBT Ø 22 x 44.5 mm