Processadores UHF (860...960 MHz)
UHF (860/960 MHz)
Disponível em:
31 Versões
Os nossos processadores BIS V independentes da frequência facilitam a sua gestão de estoques. Ela é de uso flexível e permite uma operação mista com todas as famílias de produtos (BIS M, BIS L, BIS C, BIS U). Até quatro cabeças de leitura/escrita podem ser operadas simultaneamente para cada processador BIS V. Além disso, todos os sistemas bus convencionais estão disponíveis para uma aplicação independente do setor industrial.
Características específicas
- BIS U-602x como alternativa Long-Range potente para alcances até 6 m e superiores
- EMC perfeito devido à robusta carcaça de zinco fundido
- todas as conexões são na parte frontal, de fácil acesso
- Display LCD e botões de pressão para colocação fácil em funcionamento
- cada uma das cabeças de leitura/escrita sinaliza o seu estado operacional por meio de dois LEDs diretamente no processador
- diversas versões BIS U certificadas para aplicações específicas dos países
- porta IO-Link-Master integrada para a conexão de sensores e atuadores compatíveis com IO-Link
- servidor Web para um monitoramento confortável do estado à distância
- rápido de usar graças aos blocos de função de muitos fabricantes de controle populares
- interface USB para a colocação em funcionamento sem conexão bus
- BIS Cockpit: cabeças de leitura/escrita independentes da interface, parametrizáveis com ferramenta de software baseada em PC
- UHF Configuration Tool (UHF-Manager) para a configuração confortável de todos os parâmetros necessários para a operação
Disponibilidade
31 Versões
Código do pedido | Preço | Homologação de radiofrequência | Interface | Tensão de serviço UB | Classe de proteção | Temperatura ambiente | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BIS00UNBIS U-6027-060-134-06-ST27 |
Brasil | Ethernet TCP/IP | 19.2...28.8 VDC | IP65, com conector de encaixe | -20...55 °C | ||
BIS0122BIS V-6106-034-C004 |
EtherNet/IP | 24 V CC LPS classe 2 | IP65, com conector de encaixe | 0...60 °C | |||
BIS00T3BIS V-6102-019-C001 |
Profibus | 24 V CC LPS classe 2 | IP65, com conector de encaixe | 0...60 °C | |||
BIS00U9BIS V-6110-063-C002 |
EtherCAT | 24 V CC LPS classe 2 | IP65, com conector de encaixe | 0...60 °C | |||
BIS010PBIS V-6111-073-C003 |
CC-Link | 24 V CC LPS classe 2 | IP65, com conector de encaixe | 0...60 °C | |||
BIS012EBIS V-6102-019-C101 |
Europa, United Kingdom, India, Tailândia, Canadá, EUA, México, Coreia do Sul | Profibus | 24 V CC LPS classe 2 | IP65, com conector de encaixe | 0...60 °C | ||
BIS012FBIS V-6106-034-C002 |
EtherNet/IP | 24 V CC LPS classe 2 | IP65, com conector de encaixe | 0...60 °C | |||
BIS013UBIS V-6108-048-C002 |
Profinet | 24 V CC LPS classe 2 | IP65, com conector de encaixe | 0...60 °C | |||
BIS013WBIS V-6108-048-C102 |
Europa, United Kingdom, India, Tailândia, Canadá, EUA, México, Coreia do Sul | Profinet | 24 V CC LPS classe 2 | IP65, com conector de encaixe | 0...60 °C | ||
BIS0146BIS V-6106-034-C104 |
Europa, United Kingdom, India, Tailândia, Canadá, EUA, México, Coreia do Sul | EtherNet/IP | 24 V CC LPS classe 2 | IP65, com conector de encaixe | 0...60 °C |
Editar colunas
Por favor, selecione quais colunas devem ser exibidas.