- Indicadores de posição
- Interruptores de ressalto
- Sensor rotativo
- Sensores Condition Monitoring com multifunção
- Sensores capacitivos
- Sensores de campo magnético
- Sensores de fita magnética
- Sensores de inclinação
- Sensores de temperatura
- Sensores de vazão
- Sensores indutivos
- Sensores magnetostritivos
- Sensores ultrassônicos
- Sensores ópticos
Sensor de pressão com selo
Sensores de pressão
Disponível em:
2 Série
Os nossos sensores de pressão com selo BSP são ideais para a medição da pressão de meios viscosos, pastosos, cristalizados ou contendo partículas sólidas. Por exemplo, adesivos, graxas, produtos de vedação ou meios frequentemente alternáveis. Em função do seu diafragma de aço inoxidável soldado na parte frontal, os sensores não possuem espaços mortos e são de limpeza extremamente simples.
Características específicas
- sem espaços mortos e fáceis de limpar
- com um display muito fácil de ler e saídas selecionáveis (analógica, digital, IO-Link)
- transmissor compacto e robusto com sinal de saída de 4...20mA
- faixas de pressão –1…600 bar
- conexão de processo em aço inoxidável de alta qualidade G1/2 ou Tri-Clamp 1 ½
- IP67 ou IP69k
- faixa de temperatura ampliada (temperatura do meio –40…+125°C)
- certificação UL, certificado de teste de material 3.1 (EN10204)
- modificações customizadas sob consulta
2 Série
Série | Faixa de medição, mín., pressão | Faixa de medição, máx., pressão | Conexão do processo | Interface | Ações |
---|---|---|---|---|---|
S-BSP FSensores de pressão embutidos com visor |
-1 bar | 600 bar | 1 1/2" Tri clamp, G 1/2" (DIN 3852) faceamento frontal | Analógico, tensão/analógico, corrente comutável, IO-Link, PNP/NPN | |
S-BSP HSensores de pressão embutidos com visor para aplicações no setor de higiene |
-1 bar | 20 bar | 1 1/2" Tri clamp, G 1/2" (DIN 3852) faceamento frontal | Analógico, tensão/analógico, corrente comutável, IO-Link, PNP/NPN |
Editar colunas
Por favor, selecione quais colunas devem ser exibidas.