- Indicadores de posição
- Interruptores de ressalto
- Sensor rotativo
- Sensores Condition Monitoring com multifunção
- Sensores de campo magnético
- Sensores de fita magnética
- Sensores de inclinação
- Sensores de pressão
- Sensores de temperatura
- Sensores de vazão
- Sensores indutivos
- Sensores magnetostritivos
- Sensores ultrassônicos
- Sensores ópticos
Sensores capacitivos de nível
Sensores capacitivos
Disponível em:
11 Série
Deseja detectar e monitorar níveis de enchimento em recipientes, tubulações ou tanques sem contato (através de paredes não metálicas do recipiente) ou em contato com o material? Não há problema para nossos sensores de nível capacitivos. Eles detectam o nível de granulados, pós, meios viscosos ou líquidos e sólidos a granel e fornecem resultados confiáveis.
Eles são adequados para uma ampla gama de aplicações, pois estão disponíveis em um grande número de variantes. Em projetos cilíndricos e como sondas de imersão, para montagem em orifício ou flange e em versões resistentes à pressão, bem como com uma ampla gama de variantes de conectores e cabos. Além disso, seus diversos materiais de invólucro, como aço inoxidável, PTFE e PEEK, garantem a melhor resistência química possível.
Particularmente interessante para você como usuário: Equipados com a nossa tecnologia patenteada Smart Level, os sensores capacitivos da Balluff compensam a umidade, a espuma e a adesão de qualquer tipo - mesmo através de paredes de vidro e plástico de até 10 mm de espessura. Isso torna os sensores ideais como sensores de nível para meios condutores. E garante alta confiabilidade na aplicação.
As características especiais
- Para medição de nível de granulado plástico, grãos, ração e pallets de madeira, óleos, líquidos aquosos, ácidos, álcalis, pó condutor, sólidos a granel, etc.
- Grande variedade de designs e materiais, bem como versões de baixo custo
- Ajuste e configuração simples, também via IO-Link
- Tecnologia patenteada Smart Level para compensar o acúmulo, a espuma e a umidade
11 Série
Série | Tipo de conexão | Material do invólucro, primário | Alcance, máx. | Comprimento do cabo L | Ações |
---|---|---|---|---|---|
S-BCS A HSensor adesivo para amplificadores de sinal externo |
Cabo com conector | PET | 0.3 m | ||
S-BCS DVersão de disco fácil de instalar com e sem furo roscado |
Cabo, Cabo com conector, Conector de encaixe | Aço inoxidável (1.4301), POM | 25 mm | 2 m, 3 m | |
S-BCS M12 LVersão cilíndrica com rosca M12 |
Cabo, Cabo com conector, Conector de encaixe | Aço inoxidável (1.4404), Aço inoxidável (1.4301), PTFE, PBT, Aço inoxidável (1.4305) | 8 mm | 0.5 m, 2 m | |
S-BCS M18 LVersão cilíndrica com rosca M18 |
Cabo, Cabo com conector, Conector de encaixe | PVC, Aço inoxidável (1.4301), PTFE, PBT, Aço inoxidável (1.4305) | 15 mm | 1.5 m, 2 m | |
S-BCS M30 LVersão cilíndrica com rosca M30 |
Cabo, Conector de encaixe | Aço inoxidável (1.4301), PTFE, PBT, Aço inoxidável (1.4305) | 30 mm | 2 m, 5 m | |
S-BCS M HVersão métrica compacta para amplificadores de sinal externos |
Cabo com conector, Conector de encaixe | Aço inoxidável (1.4301), PTFE | 8 mm | 2 m | |
S-BCS MVersão compacta cilíndrica com rosca M5 ou M8 |
Cabo, Cabo com conector, Conector de encaixe | Aço inoxidável (1.4301) | 3 mm | 2 m | |
S-BCS QVersão quadrada feita de plástico |
Cabo, Cabo com conector | PBT | 20 mm | 0.3 m, 2 m, 3 m | |
S-BCS RVersão cúbica com distância de chaveamento programável |
Cabo, Cabo com conector | PP | 8 mm | 0.3 m, 2 m, 5 m | |
S-BCS SPara detecção de níveis de meios eletricamente condutivos (tecnologia de nível inteligente) |
Cabo, Cabo com conector, Conexão dos terminais, Conector de encaixe | Aço inoxidável (1.4404), Aço inoxidável (1.4301), Aço inoxidável (1.4305), PEEK | 0.05 m, 0.3 m, 2 m | ||
S-BCS ZVersão cilíndrica de plástico com rosca M18 |
Conector de encaixe | POM | 15 mm |
Editar colunas
Por favor, selecione quais colunas devem ser exibidas.