Passagens do armário de distribuição
Conectores de encaixe robustos para conexões otimizadas
Disponível em:
22 Versões
Nós oferecemos um abrangente programa de passagens do armário de distribuição. Os nossos conectores de encaixe RJ45 e M12 (com codificação A, B ou D) em diferentes formatos construtivos são excepcionalmente robustos e resistentes contra impactos e vibrações.
Os conectores da Balluff são caracterizados pela alta proteção contra sujeira e água, bem como pela qualidade elevada dos materiais. Eles garantem uma conexão confiável e rápida através da parede do quadro de distribuição ou outros invólucros.
Características específicas
- elevada proteção contra poeira e água
- programa abrangente em diferentes formatos construtivos
- para uma conexão confiável e rápida
- robustos e adequados para a indústria
- materiais de alta qualidade
Disponibilidade
22 Versões
Código do pedido | Preço | Cabo | Conexão 1 | Conexão 2 | Configuração do conector | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|
BCC0F45BCC M455-M455-3A-RM103-000 |
M12x1-Tomada, reto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Conector, reto, 5-polos, A-codificado | reto (2x) | |||
BCC085FBCC M414-E814-BG-RM013-000 |
M12x1-Tomada, reto, 4-polos, D-codificado | RJ45-Tomada, reto, 4-polos | reto (2x) | |||
BCC0HH5BCC M415-E834-AG-RP001-010 |
PUR blindado verde, 1 m | M12x1-Tomada, reto, 4-polos, D-codificado | RJ45-Conector, reto, 4-polos | reto (2x) | ||
BCC06YPBCC M454-M454-5D-RM002-000 |
M12x1-Tomada, reto, 4-polos, D-codificado | M12x1-Tomada, reto, 4-polos, D-codificado | reto (2x) | |||
BCC0A7NBCC A355-A355-30-RN037-000 |
7/8"-Tomada, reto, 5-polos | 7/8"-16 UN2A-Conector, reto, 5-polos | reto (2x) | |||
BCC0723BCC A354-A354-30-RN011-000 |
7/8"-Tomada, reto, 4-polos | 7/8"-16 UN2A-Conector, reto, 4-polos | reto (2x) | |||
BCC085HBCC M424-E814-BG-RM013-000 |
M12x1-Tomada, angular, 4-polos, D-codificado | RJ45-Tomada, reto, 4-polos | angular,reto | |||
BCC0FYWBCC M415-E834-AG-RP001-006 |
PUR blindado verde, 0.6 m | M12x1-Tomada, reto, 4-polos, D-codificado | RJ45-Conector, reto, 4-polos | reto (2x) | ||
BCC0FYYBCC M415-E834-AG-RP001-020 |
PUR blindado verde, 2 m | M12x1-Tomada, reto, 4-polos, D-codificado | RJ45-Conector, reto, 4-polos | reto (2x) | ||
BCC0A7MBCC A353-A353-30-RN036-000 |
7/8"-Tomada, reto, 3-polos | 7/8"-16 UN2A-Conector, reto, 3-polos | reto (2x) |
Editar colunas
Por favor, selecione quais colunas devem ser exibidas.