- Indicadores de posição
- Interruptores de ressalto
- Sensor rotativo
- Sensores Condition Monitoring com multifunção
- Sensores capacitivos
- Sensores de campo magnético
- Sensores de fita magnética
- Sensores de inclinação
- Sensores de pressão
- Sensores de temperatura
- Sensores indutivos
- Sensores magnetostritivos
- Sensores ultrassônicos
- Sensores ópticos
Sensores de fluxo
Sensores de vazão
Disponível em:
3 Série
Basta definir o limite e o sensor será ativado quando o fluxo do fluido cair abaixo de uma taxa especificada - ideal para uso em máquinas-ferramenta, bem como em bombas e compressores. Seu invólucro durável torna esses controladores de fluxo térmico perfeitos para ambientes industriais desafiadores.
Independentemente de você precisar de instalação rosqueada ou direta em linha, nossos modelos são projetados para atender a diversas necessidades em várias aplicações. Fornecemos o sensor/controlador de fluxo térmico ideal para monitorar a velocidade do fluxo ou o fluxo volumétrico de água e outros fluidos, inclusive líquidos refrigerantes.
As características especiais
- Sem partes móveis, portanto, resistente à contaminação
- A taxa de fluxo do meio líquido pode ser medida diretamente
- Projetos aparafusados ou em linha, dependendo da vazão/diâmetro do tubo
- Conector M12 robusto e fácil de integrar
- Visualização da taxa de vazão por meio de linha ou display de LED
- Aprovação UL e CE
- Monitoramento de vazão em tubulações
3 Série
Série | Área de trabalho | Conexão do processo | Comprimento de instalação a partir da superfície de encosto | Interface | Ações |
---|---|---|---|---|---|
S-BFF IPara instalação direta em linha |
0,1...2 l/min água | G 1/4" externa | PNP | ||
S-BFF CVersão aparafusada com LED |
3...300 cm/s de óleo, 1...150 cm/s de agentes químicos aquosos | G 1/2" externa, NPT 1/2" externa | 31 mm, 40 mm, 48 mm, 80 mm | PNP | |
S-BFF SVersão aparafusada para amplificadores de sinal externos |
3...300 cm/s de óleo, 1...150 cm/s de agentes químicos aquosos | G 1/2" externa, NPT 1/2" externa | 31 mm, 40 mm, 48 mm |
Editar colunas
Por favor, selecione quais colunas devem ser exibidas.