Refletores e películas adesivas reflexivas
Refletores, fibras, óticas
Disponível em:
49 Versões
O refletor certo para todos os ambientes: Os nossos refletores redondos e cuboides, bem como as nossas películas reflexivas, são resistentes ao calor e aos produtos químicos. Eles são adequados para aplicações com luz vermelha, luz branca, infravermelho e laser.
Os refletores e películas adesivas reflexivas da Balluff atingem a sua funcionalidade ideal em conjunto com os nossos sensores optoeletrônicos. Para uma utilização personalizada em sua aplicação, é possível escolher entre diferentes tamanhos e opções de fixação.
Características específicas
- precisos e robustos
- fixação simples através de colagem ou aparafusamento
- diversos formatos construtivos
- materiais de alta qualidade
- características óticas homogêneas
Disponibilidade
49 Versões
Código do pedido | Preço | Princípio de funcionamento | Versão | Dimensões | Superfície ativa | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|
BAM00WLBOS R-9 |
Refletor BOS | Canto do cubo 4 mm | 51 x 61 x 8 mm | 22,6 cm² | ||
BAM00UKBOS R-1 |
Refletor BOS | Canto do cubo 4 mm | Ø 84 x 7.3 mm | 50,9 cm² | ||
BAM00UYBOS R-22 |
Refletor BOS | Canto do cubo 1,2 mm | 51 x 61 x 7.5 mm | 22,6 cm² | ||
BAM00ULBOS R-11 |
Refletor BOS | Canto do cubo 4 mm | 84 x 84 x 9.1 mm | 63,7 cm² | ||
BAM01JMBOS R-50 |
Refletor BOS | Película de reflexão, micro pirâmides | 100 x 100 x 0.5 mm | 100,0 cm² | ||
BAM00WFBOS R-7-0,25 |
Refletor BOS | Película de reflexão, micro pirâmides | 50 x 250 x 0.5 mm | 125,0 cm² | ||
BAM01JPBOS R-46 |
Refletor BOS | Canto do cubo 4 mm | 40 x 60 x 7.5 mm | 19,9 cm² | ||
BAM00UWBOS R-2 |
Refletor BOS | Canto do cubo 2,5 mm | Ø 46 x 6.5 mm | 11,6 cm² | ||
BAM0126BOS R-10 |
Refletor BOS | Canto do cubo 4 mm | Ø 62 x 8.8 mm | 20,4 cm² | ||
BAM00URBOS R-15 |
Refletor BOS | Canto do cubo 2 mm | Ø 21 x 5.2 mm | 2,4 cm² |
Editar colunas
Por favor, selecione quais colunas devem ser exibidas.