Sensores de proximidade indutivos

Sensores indutivos

Disponível em:

25 Série

A Balluff oferece uma ampla gama de sensores de proximidade indutivos para várias aplicações e setores. Seja padrão, resistente à alta pressão, compatível com higiene/lavagem, fator 1, à prova de ímã, à prova de solda, resistente à temperatura, à prova de explosão ou NAMUR, você tem a garantia de encontrar o produto certo para a sua aplicação individual em nosso portfólio, graças aos diferentes materiais de invólucro e métodos de vedação. Oferecemos diferentes designs, diâmetros e tamanhos de rosca para facilitar a integração em uma ampla gama de situações e para soluções otimizadas, mesmo quando o espaço é limitado.

A tecnologia usada em todo o mundo tem uma ótima relação preço-desempenho e pode ser fornecida em curtos prazos de entrega, mesmo para grandes quantidades.

Aumente a disponibilidade de seus sistemas e, ao mesmo tempo, reduza os custos de manutenção e armazenamento com os sensores de proximidade indutivos da Balluff.

As características especiais

  • Conexão por plug ou cabo
  • Projetos cilíndricos e retangulares variados
  • Variantes para DC-3/4 fios, IO-Link e DC, AC e AC/DC-2 fios
  • Sensores faceados e não faceados
  • Sensores com design curtos e longos
  • Sensores resistentes a alta pressão de até 500 bar
  • Sensores de alta temperatura de até 230 °C
  • Sensores com alta resistência química e alto grau de proteção até IP69K
  • Sensores resistentes à campos magnéticos
  • Sensores resistentes à solda
  • Sensores de fator 1 ou sensores NAMUR

25 Série

Série Formato construtivo Alcance Sn máx. Função de comutação Saída de comutação Tipo de conexão Instalação
Ações

S-BES M S

Versão cilíndrica
M18x1, M30x1,5, M12x1, M8x1 30 mm Contato normalmente fechado (NF), Contato normalmente aberto (NA), Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) (Push-Pull), NPN, PNP, PNP/NPN/Push-Pull Cabo, Cabo com conector, Conector de encaixe faceado, não faceado, quase faceado

S-BES G S

Versão cilíndrica sem rosca
D3,0, D6,5, D8,0, D10,0, D4,0 5 mm Contato normalmente fechado (NF), Contato normalmente aberto (NA) NPN, PNP Cabo, Cabo com conector, Conector de encaixe faceado, não faceado

S-BES M M

Versão cilíndrica em miniatura
M4x0,5, M5x0,5 5 mm Contato normalmente fechado (NF), Contato normalmente aberto (NA) NPN, PNP Cabo, Cabo com conector, Conector de encaixe faceado, não faceado

S-BES Q26 S

Versão quadrada com 26 mm de altura
26x26 10 mm Contato normalmente aberto (NA) polarizado, PNP Cabo com conector, Conector de encaixe faceado

S-BES Q40 S

Versão quadrada com 40 mm de altura
40x40 40 mm Contato normalmente aberto (NA), Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) NPN, PNP Terminais com parafuso, Conector de encaixe faceado, não faceado

S-BES Q80 S

Versão quadrada com 80 mm de altura
80x80 50 mm Contato normalmente aberto (NA), Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) NPN, polarizado, PNP Terminais com parafuso, Conector de encaixe faceado, não faceado

S-BES Q M

Versão compacta quadrada
8x8, 5x5 3 mm Contato normalmente fechado (NF), Contato normalmente aberto (NA), Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) NPN, PNP, PNP/NPN/Push-Pull Cabo, Cabo com conector, Conector de encaixe faceado

S-BES R S

Versão cúbica
30x20x10, 50x25x10, 59x25x10, 30x10x6, 32x20x8, 16x8x4.7, 40x12x26 8 mm Contato normalmente fechado (NF), Contato normalmente aberto (NA), Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) NPN, PNP Cabo, Cabo com conector, Conector de encaixe faceado, não faceado

S-BES M F1

Fator 1 em design cilíndrico
M18x1, M30x1,5, M12x1, M8x1 20 mm Contato normalmente aberto (NA) NPN, PNP Conector de encaixe faceado, não faceado

S-BES Q40 F1

Fator 1 no modelo quadrado com 40 mm de altura
40x40 40 mm Contato normalmente fechado (NF), Contato normalmente aberto (NA), Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) NPN, PNP Conector de encaixe faceado, não faceado, Nivelado unilateralmente

S-BES R F1

Fator 1 no design cúbico com orifícios de passagem
32x20x8 5 mm Contato normalmente aberto (NA) PNP Cabo com conector faceado

S-BES M HT

Versão cilíndrica para aplicações resistentes à temperatura
M18x1, M30x1,5, M12x1, M8x1, M5x0,5 15 mm Contato normalmente aberto (NA), Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) NPN, PNP Cabo, Cabo com conector, Conector de encaixe faceado, não faceado

S-BES Q12 HT

Versão quadrada com 12 mm de altura para aplicações resistentes à temperatura
12x12 4 mm Contato normalmente aberto (NA) PNP Cabo faceado

S-BES Q40 HT

Versão quadrada com 40 mm de altura para aplicações resistentes à temperatura
40x40 25 mm Contato normalmente aberto (NA) para o amplificador de comutação, PNP Conector de encaixe não faceado

S-BES Q8 HT

Versão quadrada com 8 mm de altura para aplicações resistentes à temperatura
8x8 2 mm Contato normalmente aberto (NA) PNP Cabo faceado

S-BES M MF

Versão cilíndrica para aplicações resistentes a campos magnéticos
M18x1, M30x1,5, M12x1, M8x1 20 mm Contato normalmente aberto (NA), Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) NPN, PNP Conector de encaixe faceado, não faceado, quase faceado

S-BES Q40 MF

Versão quadrada com 40 mm de altura para aplicações resistentes a campos magnéticos
40x40 40 mm Contato normalmente aberto (NA), Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) PNP Conector de encaixe faceado, não faceado, Nivelado unilateralmente

S-BES R MF

Versão cúbica para aplicações resistentes a campos magnéticos
32x20x8 7 mm Contato normalmente aberto (NA) PNP Cabo, Cabo com conector faceado

S-BES M P

Versão cilíndrica para aplicações resistentes a alta pressão
M18x1, M30x1,5, M12x1, M8x1, M5x0,5 40 mm Contato normalmente fechado (NF), Contato normalmente aberto (NA) NPN, PNP Cabo, Cabo com conector, Conector de encaixe, Fios faceado, não faceado, quase faceado

S-BES M FM

Versão cilíndrica com carcaça totalmente metálica
M18x1, M30x1,5, M12x1, M8x1 8 mm Contato normalmente fechado (NF), Contato normalmente aberto (NA) NPN, PNP Conector de encaixe faceado

S-BES M H

Versão cilíndrica para aplicações higiênicas
M18x1, M12x1 8 mm Contato normalmente fechado (NF), Contato normalmente aberto (NA) PNP Conector de encaixe faceado, não faceado

S-BES G EX

Design cilíndrico sem rosca para áreas potencialmente explosivas
D6,5 1 mm Cabo faceado

S-BES M EX

Versão cilíndrica para atmosferas potencialmente explosivas
M18x1, M30x1,5, M12x1, M8x1 15 mm Contato normalmente aberto (NA) PNP Cabo, Conector de encaixe faceado, não faceado

S-BES Q40 EX

Versão quadrada com 40 mm de altura para atmosferas potencialmente explosivas
40x40 35 mm Conector de encaixe faceado, não faceado

S-BES SP

Versão especial
2 mm Contato normalmente aberto (NA) PNP/NPN Conector de encaixe faceado