- Indicadores de posição
- Interruptores de ressalto
- Sensor rotativo
- Sensores Condition Monitoring com multifunção
- Sensores capacitivos
- Sensores de campo magnético
- Sensores de fita magnética
- Sensores de inclinação
- Sensores de pressão
- Sensores de temperatura
- Sensores de vazão
- Sensores indutivos
- Sensores magnetostritivos
- Sensores ópticos
Sensores ultrassônicos resistentes à alta pressão
Sensores ultrassônicos
Disponível em:
1 Série
Os sensores ultrassônicos resistentes a substâncias químicas da Balluff medem, sem contato, níveis de preenchimento em reservatórios e recipientes – tanto em pressão normal como também em sobrepressão de até 6 bar. Através da combinação das saídas chaveada e analógica é inclusive possível executar simultaneamente a medição do nível e a proteção contra transbordamento. Particularmente vantajoso: Um diafragma em PTFE e o invólucro de aço inoxidável protegem o sensor contra líquidos agressivos em todas as aplicações.
Características específicas
- registro de posição ou detecção de objetos em meios sólidos, em pó e líquidos
- controlar a presença e contar objetos, sem contato
- independentemente da cor e da textura da superfície
- precisão máxima graças à alta resolução e zonas cegas menores
- resistentes à alta pressão
1 Série
Série | Conexão | Interface | Alcance, mín. | Alcance, máx. | Material do invólucro, primário | Classe de proteção | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S-BUS M30 PVersão cilíndrica com rosca M30 para aplicações resistentes a alta pressão |
Conector de encaixe, M12x1-Conector, 5-polos | Analógico, tensão/analógica, corrente, PNP | 85 mm | 5000 mm | Aço inoxidável (1.4571) |
Editar colunas
Por favor, selecione quais colunas devem ser exibidas.