Sensores de monitoramento de condições

Sensores Condition Monitoring com multifunção

Disponível em:

1 Série

Os sensores de monitoramento de condições da Balluff registram diferentes variáveis físicas, como vibração, temperatura, umidade e pressão do ar, processam-nas e fornecem os dados necessários a um sistema de nível superior via IO-Link. O protocolo IO-Link padronizado permite que você parametrize os sensores de forma conveniente e adapte individualmente a avaliação no sensor à aplicação. A configuração flexível dos dados do processo permite que até 24 dados medidos ou pré-processados sejam livremente configurados e transmitidos ciclicamente.

Portanto, nossos sensores de monitoramento de condições contribuem significativamente para a operação eficiente e sem problemas de todos os sistemas e aumentam significativamente a eficácia do sistema como um todo.

As características especiais

  • Diversas variáveis medidas em um único dispositivo: vibração, temperatura, umidade, pressão do ar
  • Eletrônica de avaliação integrada com pré-processamento de dados configurável
  • Algoritmos abrangentes para monitoramento de vibração na faixa de tempo e frequência (FFT)
  • Rápido de conectar e fácil de integrar via IO-Link
  • Configuração flexível de dados de processo para transmissão simultânea de até 24 valores de processo diferentes
  • Funções para automonitoramento do sensor
  • Design compacto para fácil integração - também como uma solução de retrofit

1 Série

Série Função Interface Classe de proteção Material do invólucro, primário Conexão
Ações

S-BCM R

Com diferentes variáveis medidas
Vibration analysis in time domain, Vibration analysis in frequency range, Rotational speed input, Temperatura de contato, Umidade relativa do ar, Pressão do ambiente IO-Link, Pin 2: PNP/NPN/push-pull, Pin 4: Push-pull IP68, IP67, IP69K Stainless steel 1.4404 (316L), Aço inoxidável (1.4404) Cabo com conector, M12x1-Conector, 4-polos, 1.5 m, PUR, Cabo com conector, M12x1-Conector, 3-polos, 1.5 m, PUR