- Indicadores de posição
- Interruptores de ressalto
- Sensor rotativo
- Sensores Condition Monitoring com multifunção
- Sensores capacitivos
- Sensores de campo magnético
- Sensores de fita magnética
- Sensores de inclinação
- Sensores de pressão
- Sensores de temperatura
- Sensores de vazão
- Sensores indutivos
- Sensores magnetostritivos
- Sensores ultrassônicos
- Amplificador para fibra ótica
- Barreiras de luz de reflexão
- Barreiras de proteção frontal e barreiras de proteção frontal em ângulo
- Fibras óticas
- Interruptor de luz
- Micromote - Amplificador para cabeças de sensores ópticos
- Micromote - cabeças de sensor óptico
- Sensor ótico de barreira
- Sensores de cor
- Sensores de luminescência
- Sensores ópticos de distância
- Sensores óticos tipo janela
- Telhados contínuos e grelhas de luz
Sensores de contraste
Sensores ópticos
Disponível em:
1 Série
Os sensores de contraste são sensores difusos de alta resolução que distinguem objetos de acordo com seus valores de cinza. Os robustos sensores de contraste da Balluff reconhecem até mesmo pequenas diferenças de contraste, têm uma alta frequência de comutação de até 30 kHz e, portanto, são particularmente rápidos. Eles permitem alta precisão de posicionamento e, portanto, são adequados para uma ampla gama de aplicações, por exemplo, nos setores de impressão e embalagem.
As características especiais
- Comutação precisa para processos rápidos - Alta frequência de comutação de até 30 kHz
- Diferentes tipos de luz (laser, vermelho/verde/azul ou luz branca)
- Longos alcances com laser
- Pontos de luz altamente visíveis para facilitar o alinhamento
- Extensões de pulso
- Possibilidade de teach-in externo
- Também disponível com sinal de saída analógico
- Fácil de configurar por meio do visor (também disponível sem ele)
- Diferentes séries para diferentes aplicações
1 Série
Série | Interface | Alcance, mín. | Alcance, máx. | Tipo de luz | Tipo de conexão | Material do invólucro, primário | Formato construtivo | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-BKT CScanner de contraste |
IO-Link, Analógica, tensão, PNP/NPN, Push-Pull/IO-Link, PNP | 6 mm | 21 mm | RGB, Luz vermelha, Luz branca, Luz azul, Luz verde | Cabo, Conector de encaixe | Zinco, Alumínio, ABS, PBT | cuboide, Ø 18 mm |
Editar colunas
Por favor, selecione quais colunas devem ser exibidas.