Acessório de fixação flexível

Tecnologia de fixação

Disponível em:

102 Versões

O nosso acessório de fixação flexível, de aplicação universal e fácil de instalar. Ele é constituído do suporte básico, barras de montagem, conectores cruzados e articulações. Dependendo do dispositivo a ser fixado, é possível realizar a seleção a partir de uma variada gama de suportes para sensor e refletor para encontrar a solução mais apropriada.

O nosso acessório de fixação flexível é oferecido em diversas versões: alumínio anodizado, zinco cromado, aço inoxidável ou plástico de alta qualidade.

Características específicas

  • de longa vida útil e econômico
  • montagem simples
  • construção e ajuste personalizados
  • também disponível como jogo e em maleta
  • é possível a montagem em placas de base e todos os perfis convencionais

Disponibilidade

102 Versões

Código do pedido Preço Utilização Dimensões Material
Ações

BAM002Z

BMS CC-M-D12-B-00
para sistemas de montagem BMS, para alojamento de hastes com Ø12 mm 55 x 20 x 20 mm Alumínio anodizado

BAM0031

BMS CS-M-D12-IZ
para sistemas de montagem BMS, para alojamento de hastes Ø12 mm Ø 27 x 37 mm Zinco

BAM002R

BMS RS-M-D12-0150-00
para sistemas de montagem BMS Ø 12 x 150 mm Alumínio anodizado

BAM0045

BMS RS-S-D12-0150-00
para sistemas de montagem BMS Ø 12 x 150 mm Aço inoxidável (1,4301)

BAM021Y

BMS RS-M-D12-0100-00
para sistemas de montagem BMS Ø 12 x 100 mm Alumínio anodizado

BAM003Y

BMS CS-M-D12-IZ-01
para sistemas de montagem BMS, para alojamento de hastes Ø12 mm Ø 27 x 37 mm Aço inoxidável (1,4301)

BAM035P

BMS CC-M-D12-B-03
para sistemas de montagem BMS, para alojamento de hastes com Ø12 mm 55 x 20 x 20 mm

BAM01F3

BMS CS-M-D12-BX10-08
para sensores óticos angulares BWL, para sensores óticos de forquilha BGL 61 x 34 x 36 mm Aço inoxidável

BAM021T

BMS RS-M-D12-0200-00
para sistemas de montagem BMS Ø 12 x 200 mm Alumínio anodizado

BAM024T

BMS CS-M-D12-BZ
para sistemas de montagem BMS, para alojamento de hastes com Ø12 mm 45.5 x 24 x 30 mm Zinco cromado, fosco