BNI00EK

acessível

Módulos de rede para Profinet

Código de digitação:

BNI PNT-508-055-P067

A carregar...
Special characteristics
Washdown Plus
Washdown
Interface
Profinet I/O
Fast Start-Up (FSU) (partida rápida)
sim
Tensão de serviço UB
18...30.2 VDC
Conexão (COM 1)
M12x1-Tomada, 4-polos, D-codificado
Conexão (COM 2)
M12x1-Tomada, 4-polos, D-codificado
Conexão (alimentação de tensão IN)
M12x1-Conector, 5-polos, L-codificado
Conexão (alimentação de tensão OUT)
M12x1-Tomada, 5-polos, L-codificado
Conexão, locais de conexão
8x M12x1-Tomada, 5-polos, A-codificado
Entradas digitais
16x PNP, tipo 3
Saída digitais
16x PNP
Entradas/saídas configuráveis
sim
Interface IIoT
REST API
Corrente de saída, máx.
4 A short-circuit proof and overload-proof
Corrente total US, sensor
16 A
Corrente total UA, atuador
16 A
Material do invólucro
PPS
Dimensões
68 x 36.8 x 226 mm
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Classe de proteção
IP68
IP69K
Interfaces suplementares
8x IO-Link
Versão IO-Link
1.1
Classe da porta
Tipo A
Safety Hub Support
sim
Secondary features
Operating Hours Counter
Voltage and Current Monitoring
Boot Cycle Counter
Secondary features for condition monitoring
Internal temperature monitoring
Documentação técnica
  • Ficha técnica

  • Certificados MTTF.

  • Descarte

Balluff Engineering Tool

Equipamentos de aviso visual

Hubs de sensor/ atuador IO-Link

Conversor de sinais

Módulo IO-Link para aplicações de segurança

Conectores para manifold I/ O-Link

Interfaces I/ O-Link universais

Transmissão de sinais IO-Link

Cabos de ligação

Cabos de conexão

Acessórios mecânicos

Capas protetoras

Auxílio de ajuste/ ferramenta

ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ECLASS 8.1
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-25-01-01
eCl@ss 5.1.3
27-24-26-04
eCl@ss 9.0
27-24-26-04
eCl@ss 9.1
27-24-26-02