Kabel IO-Link

Dostępne w:

4 Wersje

Standardowe kable czujników i kable magistrali

Elastyczność i niezawodność - to dla nas najważniejsze cechy dobrej technologii połączeń. W Balluff otrzymujesz wszystko z jednego źródła: czujniki, systemy i technologię sieciową, a także odpowiednie złącza i kable połączeniowe dla szerokiego zakresu wymagań i optymalnego zastosowania w Twojej branży. Dzięki naszej wszechstronnej, elastycznej i niezawodnej technologii połączeń wspieramy Cię w szybkiej integracji i zapewniamy szybkie i łatwe uruchomienie Twoich maszyn i systemów.

Nie znalazłeś jeszcze odpowiedniego produktu? Odwiedź nasz dział produktów związanych z technologią połączeń:

Dostępność

4 Wersje

Kod zamówienia Cena Przyłącze 1 Przyłącze 2 Przewód Przyłącze
Działania

BCC03FA

BCC M313-M413-3E-300-PX0334-050
18.28 EUR M8x1-Żeński, prosta, 3-stykowe, A-kodowany M12x1-Męski, prosta, 3-stykowe, A-kodowany PUR czarny, 5 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych

BCC03JZ

BCC M314-M414-3E-304-PX0434-050
20.69 EUR M8x1-Żeński, prosta, 4-stykowe, A-kodowany M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, A-kodowany PUR czarny, 5 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych

BCC03KF

BCC M324-M414-3E-304-PX0434-050
20.69 EUR M8x1-Żeński, kątowa, 4-stykowe, A-kodowany M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, A-kodowany PUR czarny, 5 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych

BCC03FW

BCC M323-M413-3E-300-PX0334-050
18.28 EUR M8x1-Żeński, kątowa, 3-stykowe, A-kodowany M12x1-Męski, prosta, 3-stykowe, A-kodowany PUR czarny, 5 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław