Czujniki indukcyjne - bestseller

Dostępne w:

11 Wersje

Nasze indukcyjne przełączniki zbliżeniowe - niezawodne, wydajne i ekonomiczne dla Twojej aplikacji.

Trudno wyobrazić sobie automatyzację bez czujników indukcyjnych. Bezdotykowe wykrywanie położenia metalowych obiektów, odporność na zużycie i niezawodność są wymagane wszędzie tam, gdzie stosowana jest automatyzacja. Czy to w inżynierii mechanicznej, produkcji elektroniki, przemyśle motoryzacyjnym, spożywczym czy tworzyw sztucznych.

Za pomocą czujników indukcyjnych marki Balluff można monitorować, kontrolować i automatyzować procesy i warunki. I to w najwyższej jakości - nawet w ekstremalnych warunkach.

Nie znalazłeś jeszcze odpowiedniego produktu? Odwiedź naszą grupę produktów czujników indukcyjnych:

Dostępność

11 Wersje

Kod zamówienia Cena Montaż Wymiary Zasięg Przyłącze Częstotliwość przełączania Materiał obudowy Dopuszczenie / Zgodność Kształt obudowy
Działania

BES0068

BES M12MI-PSC40B-S04G
27.93 EUR montaż zabudowany Ø 12 x 65 mm 4 mm Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 3-stykowe 2500 Hz Mosiądz, powłoka bez zawartości niklu CE, UKCA, cULus, WEEE M12x1

BES00EF

BES M12ME-PSC40B-S04G-003
30.24 EUR montaż zabudowany Ø 12 x 45 mm 4 mm Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe 2500 Hz Mosiądz, powłoka bez zawartości niklu CE, UKCA, cULus, WEEE M12x1

BES00PY

BES 516-325-G-E5-C-S4
62.27 EUR montaż zabudowany Ø 12 x 45 mm 4 mm Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 3-stykowe 2500 Hz Mosiądz, powłoka bez zawartości niklu CE, UKCA, cULus, WEEE M12x1

BES060R

BES M12ZE-PSC40B-S04G
12.5 EUR montaż zabudowany Ø 12 x 45 mm 4 mm Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 3-stykowe 350 Hz Cynkowy odlew ciśnieniowy, niklowane
PC
CE, cULus, WEEE, UKCA M12x1

BES060U

BES M12ZI-PSC40B-S04G
12.5 EUR montaż zabudowany Ø 12 x 65 mm 4 mm Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 3-stykowe 350 Hz Cynkowy odlew ciśnieniowy, niklowane
PC
CE, cULus, WEEE, UKCA M12x1

BES004N

BES M12MG-PSC80F-S04G
27.93 EUR ponad powierzchnią Ø 12 x 60 mm 8 mm Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe 1000 Hz Mosiądz, powłoka bez zawartości niklu CE, UKCA, cULus, WEEE M12x1

BES01PY

BES M12MD-PSC80F-S04G
27.93 EUR ponad powierzchnią Ø 12 x 45 mm 8 mm Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe 1000 Hz Mosiądz, powłoka bez zawartości niklu CE, UKCA, cULus, WEEE M12x1

BES00PK

BES 516-325-E5-C-S4
58.8 EUR montaż zabudowany Ø 12 x 45 mm 2 mm Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe 3500 Hz Mosiądz, powłoka bez zawartości niklu CE, UKCA, cULus, WEEE M12x1

BES0060

BES M12MI-PSC20B-S04G
24.47 EUR montaż zabudowany Ø 12 x 65 mm 2 mm Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe 3500 Hz Mosiądz, powłoka bez zawartości niklu CE, UKCA, cULus, WEEE M12x1

BES00EE

BES M12ME-PSC20B-S04G-003
26.78 EUR montaż zabudowany Ø 12 x 45 mm 2 mm Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe 3500 Hz Mosiądz, powłoka bez zawartości niklu CE, UKCA, cULus, WEEE M12x1

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław