Czujniki pola magnetycznego - Przełączniki cylindryczne
Dostępne w:
25 Wersje
Do rowków T, C lub zmiennych z uchwytami montażowymi
Czujniki pola magnetycznego są używane głównie do monitorowania pozycji tłoka w siłownikach i chwytakach. Czujnik rozpoznaje pole magnesu zintegrowanego z tłokiem przez ściankę siłownika.
Dzięki bezdotykowemu wykrywaniu pozycji czujniki pola magnetycznego firmy Balluff są absolutnie niezawodne i odporne na zużycie: brak erozji styków, brak odbić i tylko czyste punkty przełączania. Pozycja tłoka jest niezawodnie wykrywana nawet przy dużych prędkościach ruchu.
Nie znalazłeś jeszcze odpowiedniego produktu? Odwiedź naszą grupę produktów czujników pola magnetycznego:
Dostępność
25 Wersje
Kod zamówienia | Cena | Zastosowanie | Wymiary | Interfejs | Przyłącze | Działania |
---|---|---|---|---|---|---|
BMF00C4BMF 235K-PS-C-2A-SA2-S49-00,3 |
44.21 EUR | Siłownik pneumatyczny z rowkiem T. Wymiary patrz szkic w widoku produktów. | 23.5 x 5 x 5.5 mm | PNP Styk zwierny (NO) | Przewód z łącznikiem wtykowym, M8x1-Męski, 3-stykowe, 0.30 m, PUR | |
BMF00CFBMF 235K-PS-C-2A-SA2-S49-00,5 |
44.73 EUR | Siłownik pneumatyczny z rowkiem T. Wymiary patrz szkic w widoku produktów. | 23.5 x 5 x 5.5 mm | PNP Styk zwierny (NO) | Przewód z łącznikiem wtykowym, M8x1-Męski, 3-stykowe, 0.50 m, PUR | |
BMF001LBMF 103K-PS-C-2A-SA2-S49-00,3 |
69.2 EUR | Dzięki zoptymalizowanej drodze reakcji szczególnie nadaje się do siłowników o krótkim skoku. | 9 x 4.8 x 16 mm | PNP Styk zwierny (NO) | Przewód z łącznikiem wtykowym, M8x1-Męski, 3-stykowe, 0.30 m, PUR | |
BMF004CBMF 303K-PS-C-2A-SA7-S49-00,3 |
79.7 EUR | magnesy namagnesowane radialnie (Schunk) | 25.5 x 3 x 4.5 mm | PNP Styk zwierny (NO) | Przewód z łącznikiem wtykowym, M8x1-Męski, 3-stykowe, 0.30 m, PUR | |
BMF0043BMF 303K-PS-C-2A-SA2-S49-00,3 |
61.74 EUR | Zminiaturyzowane elementy wykonawcze | 25.5 x 3 x 4.5 mm | PNP Styk zwierny (NO) | Przewód z łącznikiem wtykowym, M8x1-Męski, 3-stykowe, 0.30 m, PUR | |
BMF00L6BMF 235K-H-PS-C-A2-S75-00,3 |
83.79 EUR | Siłownik pneumatyczny z rowkiem T. Wymiary patrz szkic w widoku produktów. | 23.5 x 6.2 x 5 mm | PNP Styk zwierny (NO) | Przewód z łącznikiem wtykowym, M8x1-Męski, 4-stykowe, 0.30 m, PUR | |
BMF001MBMF 103K-PS-C-2A-SA2-S49-00,5 |
69.83 EUR | Dzięki zoptymalizowanej drodze reakcji szczególnie nadaje się do siłowników o krótkim skoku. | 9 x 4.8 x 16 mm | PNP Styk zwierny (NO) | Przewód z łącznikiem wtykowym, M8x1-Męski, 3-stykowe, 0.50 m, PUR | |
BMF001PBMF 103K-PS-C-2A-SA7-S49-00,3 |
87.26 EUR | magnesy namagnesowane radialnie (Schunk) | 9 x 4.8 x 16 mm | PNP Styk zwierny (NO) | Przewód z łącznikiem wtykowym, M8x1-Męski, 3-stykowe, 0.30 m, PUR | |
BMF001RBMF 103K-PS-C-2A-SA95-S75-00,3 |
107 EUR | Dzięki zoptymalizowanej drodze reakcji szczególnie nadaje się do siłowników o krótkim skoku. | 9 x 4.8 x 16 mm | PNP Styk zwierny (NO) | Przewód z łącznikiem wtykowym, M8x1-Męski, 4-stykowe, 0.30 m, PUR | |
BMF0040BMF 303K-PS-C-2A-S4-00,5 |
57.54 EUR | Zminiaturyzowane elementy wykonawcze | 25.5 x 3 x 4.5 mm | PNP Styk zwierny (NO) | Przewód z łącznikiem wtykowym, M12x1-Męski, 4-stykowe, 0.50 m, PUR |
Edytuj kolumny
Proszę wybrać, które kolumny mają być wyświetlane.