Przenośne czytniki kodów
Optical Identification
Dostępne w:
0 Wersje
Ręczne czytniki kodów Balluff szybko i niezawodnie odczytują wszystkie popularne kody kreskowe 1D, 2D i piętrowe z dokumentów i bezpośrednio oznaczonych etykiet. Ręczne czytniki kodów znajdują wiele zastosowań: m.in. w kontroli procesów uzupełniania zapasów (systemy kanban), kontroli produkcji, optycznej identyfikacji narzędzi, śledzeniu komponentów, kontroli jakości i inwentaryzacji (kontrola systemów kanban).
Praca mobilna
Wersje bezprzewodowe z Bluetooth dają użytkownikom maksymalną swobodę ruchu. Ponieważ bezpieczna transmisja danych jest możliwa w otoczeniu do 100 m wokół stacji bazowej.
Cechy szczególne
- Niezawodne potwierdzenie odczytu poprzez sygnał akustyczny, jak również poprzez dwie zielone diody LED oraz projekcję zielonego punktu LED na odczytanym kodzie
- Intuicyjny system celowania dzięki wyraźnie widocznej laserowej ramce do znakowania
- praca bez zmęczenia dzięki niewielkiemu ciężarowi i ergonomicznemu kształtowi
0 Wersje
Kod zamówienia | Cena | Kod artykułu | Materiał obudowy | Działania |
---|
Edytuj kolumny
Proszę wybrać, które kolumny mają być wyświetlane.