- Condition Monitoring Sensors
- Czujniki ciśnienia
- Czujniki indukcyjne
- Czujniki optoelektroniczne
- Czujniki pojemnościowe
- Czujniki pola magnetycznego
- Czujniki przepływu
- Czujniki temperatury
- Czujniki ultradźwiękowe
- Enkodery magnetyczne
- Enkodery obrotowy
- Magnetostrykcyjne przetworniki położenia
- Wskazania położenia
- Łączniki krzywkowe
1-osiowe i 2-osiowe czujniki nachylenia
Inklinometry
Dostępne w:
3 Seria
Czujniki nachylenia z jedną lub dwiema osiami pomiarowymi mogą mierzyć odchylenia od osi poziomej lub pionowej do 360°. Dostępne są różne zasady pomiaru; w wersji 1-osiowej, zarówno czujniki nachylenia oparte na cieczach, jak i MEMS (Micro Electro Mechanical Systems). Ten ostatni jest również zasadą pomiarową czujników nachylenia z dwiema osiami. Zasada MEMS obejmuje kompaktowe chipy ze strukturami mikroelektromechanicznymi, które poruszają się wraz z nachyleniem zgodnie z grawitacją ziemską. W ten sposób niezawodnie monitorują ruch obrotowy i umożliwiają ciągłe śledzenie. Dzięki temu czujniki te doskonale nadają się do zoptymalizowanej kontroli procesu.
Cechy szczególne
Oparte na płynach
- Dostępny interfejs Modbus i 4...20 mA
- Wysoka powtarzalność i precyzja
- Niezwykle niski dryft temperaturowy
- Wytrzymała i kompaktowa metalowa obudowa
- Prosta instalacja - cztery otwory montażowe na obudowie
Oparty na MEMS
- Zatwierdzenie UL i CE
- Interfejsy: 4...20 mA, 0...10 V
- Duży wybór różnych zakresów pomiarowych
- Elastyczny montaż dzięki funkcji centrowania (kalibracja)
- Dwa warianty dla różnych wymagań
3 Seria
Seria | Osie pomiarowe | Zakres pomiarowy | Interfejs | Materiał obudowy | Działania |
---|---|---|---|---|---|
BSI Q41Wersja kompaktowa kwadratowa z jedną lub dwiema osiami pomiarowymi |
1, 2 | -30...30°, 0...360°, -90...90°, -45...45°, -15...15° | Analogowe, napięcie, Analogowy, prąd | Tworzywo sztuczne | |
BSI R65Wersja sześcienna z jedną lub dwiema osiami pomiarowymi |
1, 2 | -30...30°, 0...360°, -90...90°, -45...45°, -15...15° | Analogowe, napięcie, Analogowy, prąd | Tworzywo sztuczne | |
BSI R11Bardzo precyzyjna wersja sześcienna z jedną płynną osią pomiarową |
1 | 0...360°, -45...45° | Modbus, Analogowy, prąd | Aluminium |
Edytuj kolumny
Proszę wybrać, które kolumny mają być wyświetlane.