Przetworniki położenia do stref zagrożonych wybuchem
Kod produktu:
BTL7 -TZ-NEX- Serie - Analog Strom
Wniosek o kontakt
- Interfejs
- Analogowy, prąd
- Długość pomiarowa
- 25...7620 mm
- Powtarzalność
- ± 5 µm
- Odchylenie liniowe
-
nnnn = 0050…0500: ± 200 µm
nnnn > 0500: ± 0.04% FS - Napięcie robocze Ub
- 10...30 VDC
- Temperatura otoczenia
- -40...60 °C
- Konstrukcja mechaniczna
- Mocowanie gwint 3/4 cala
- Materiał obudowy
- Aluminium, Anodowane
- Stopień ochrony
- IP67
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
UKCA
IECEx
WEEE - Kategoria przeciwwybuchowa Ex
-
ATEX: 3G (EPL Gc)
ATEX: 2D (EPL Db)
IECEx: EPL Gc
IECEx: EPL Db
-
Arkusz danych.
-
Certyfikat MTTF.
-
Usuwanie
Akcesoria obowiązkowe