Przetworniki położenia do stref zagrożonych wybuchem
Kod produktu:
BTL7 -Z-NEX- Series - SSI
Z przyczyn technicznych Twoje indywidualne warunki nie mogą być obecnie pobierane z serwera. Kalkulacja cenowa odnosi się zatem do cen katalogowych. Przyjmiemy twoje zamówienie. O ile Twoje warunki mogą zostać odtworzone, zostanie utworzona faktura z ceną i wysłana do Ciebie e-mailem. Dlatego też płatność jest obecnie możliwa tylko na podstawie faktury.
- Interfejs
- SSI
- Długość pomiarowa
- 25...5500 mm
- Powtarzalność
- ≤ ± 5 µm
- Odchylenie liniowe
-
d = 1, 2, 3, 7: ± 30µm
d = 4, 5, 6, 8: ± 2 LSB - Napięcie robocze Ub
- 10...30 VDC
- Temperatura otoczenia
- -40...60 °C
- Konstrukcja mechaniczna
- Mocowanie gwint 3/4 cala
- Materiał obudowy
- Aluminium, Anodowane
- Stopień ochrony
- l = S: IP67 z łącznikiem wtykowym l = KA: IP68
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
UKCA
CSA
IECEx
WEEE - Kategoria przeciwwybuchowa Ex
-
ATEX: 3G (EPL Gc)
ATEX: 2D (EPL Db)
IECEx: EPL Gc
IECEx: EPL Db
-
Arkusz danych.
-
Certyfikat MTTF.
-
Usuwanie
Akcesoria obowiązkowe