Kamery wizyjne USB3
Kod produktu:
BVS CA-SF1 - Board level
Poprzednie oznaczenie Matrix Vision :
mvBlueFOX3-M1
Wniosek o kontakt
- Wersja
- Kamera przemysłowa USB3 Vision
- Interfejs
- USB 2.0 / 3.0
- Wejścia cyfrowe
- 2x PNP izolowane optycznie
- Wyjścia cyfrowe
- 4x PNP izolowane optycznie
- Mocowanie obiektywu
- C-Mount
- Formaty obrazów
- Mono8...Mono16;Bayer8...Bayer16, RGB, YUV *
- Materiał obudowy
- Aluminium, Malowanie proszkowe, Lakierowane
- Wymiary
- 39 x 39 x 29 mm
- Napięcie robocze Ub
- 10...28 VDC
- Temperatura otoczenia
- 0...45 °C
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
UKCA
WEEE
-
Arkusz danych.
-
Certyfikat MTTF.
-
Usuwanie